Manuelles 2/2-Wege Membransitzventil

GEMÜ C57 iComLine

Manuelles Membransitzventil aus Kunststoff mit Handrad und seitlichen Überwurfmutteranschlüssen für präzise Steuerung in industriellen Anwendungen.

Hochreines, kompaktes PFA/PTFE-Ventil mit Handradbetätigung

Produktinfos

Das hochreine 2/2-Wege-Membransitzventil aus Kunststoff GEMÜ C57 iComLine wird mittels eines Handrads manuell betätigt. Alle medienberührten Teile sind aus PTFE und PFA. Die außenliegenden Antriebsteile bestehen aus PVDF. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Neben 2/2-Wege-Ventilkörpern sind auch kundenspezifische Mehrwege-Ventilblocklösungen realisierbar.

Hauptmerkmale

  • Stufenlos einstellbares Handrad aus PVDF (Multi-Turn)
  • Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
  • Integration in platzsparende Mehrwegeventilblocklösungen
  • Reinraumfertigung, erfüllt SEMI F57
  • Gute Eignung für aggressive Medien
  • Wahlweise Ausführung mit PTFE-beschichteten Schrauben und Druckfedern
Manuelles Membransitzventil aus Kunststoff mit Handrad und seitlichen Überwurfmutteranschlüssen für präzise Steuerung in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 4 bis 25
Körperformen
Durchgangskörper
Mehrwegekörper
Anschlussarten
Flare
Nexus Connect®
PrimeLock®
Super 300 Type Pillar®
Körperwerkstoffe
PFA
PTFE
Dichtwerkstoffe
PTFE

Downloads

5 Ergebnisse
  • Data sheet GEMÜ C50, C51, C57

    pdf, 2.13 MB, EN

  • Fiche technique GEMÜ C50, C51, C57 HPW

    pdf, 2.13 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ C50, C51, C57

    pdf, 2.14 MB, DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ C57

    pdf, 1.06 MB, DE/EN

Passende Services