Pneumatisches 3/2-Wege Membransitzventil

GEMÜ C58 iComLine

Pneumatisch betätigtes Membransitzventil aus hochreinem Kunststoff für aggressive Medien in der Halbleiter-, Chemie- und Pharmaindustrie.

Hochreines Mehrwege-PTFE-Ventil für das Handling kritischer Medien

Produktinfos

GGEMÜ C58 ist ein hochreines 3/2-Wege-Prozessventil. Das über den Zulauf einströmende Medium lässt sich zwischen zwei Ausgängen umschalten, wobei auch ein Betrieb in entgegengesetzter Durchflussrichtung möglich ist. Alle medienberührten Teile bestehen aus PTFE. Das Ventil eignet sich daher für das Handling aggressiver Medien im Versorgungs- und Prozessbereich der Halbleiterfertigung.

Hauptmerkmale

  • Hoher Kv-Wert
  • Gute Eignung für aggressive Medien
  • Hohe Reinheit durch Fertigung im Reinraum
  • Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
Pneumatisch betätigtes Membransitzventil aus hochreinem Kunststoff für aggressive Medien in der Halbleiter-, Chemie- und Pharmaindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 130 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 5,5 bar
Nennweiten
DN 4 bis 10
Körperformen
Mehrwegekörper
Anschlussarten
Flare
PrimeLock®
Super 300 Type Pillar®
Körperwerkstoffe
PTFE
Dichtwerkstoffe
PTFE

Downloads

7 Ergebnisse
  • Datasheet GEMÜ C58 (US)

    pdf, 496 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ C58

    pdf, 498 KB, FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ C58

    pdf, 1.78 MB, DE

  • Datenblatt GEMÜ C58

    pdf, 496 KB, DE

  • Datasheet GEMÜ C58

    pdf, 496 KB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ C58

    pdf, 1.56 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ C58

    pdf, 1.55 MB, EN

Passende Services