Pneumatisches 2/2-Wege-Membransitzventil mit PD-Technologie

GEMÜ F40

Pneumatisch betätigtes Membransitzventil aus Edelstahl für hygienische Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.

Aseptisches Füllventil für komplexe Abfüllanwendungen

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Füllventil GEMÜ F40 ist für Füllprozesse in aseptischen und hygienischen Anwendungsbereichen konzipiert. Je nach Ausführung sind Durchflussmengen bis 18.500 l/h möglich. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie, wodurch der Antrieb vom Medium hermetisch getrennt ist. Alle Antriebsteile (die Dichtelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“ und „Federkraft geöffnet“ zur Verfügung.

Hauptmerkmale

  • Konzipiert für Abfüllprozesse mit schnellen und vielen Schaltwechseln
  • Hermetische Trennung des Antriebs vom Medium durch ausgezeichnete GEMÜ
  • PD-Dichttechnologie für Abfüllanwendungen in der Pharma- und Lebensmittelindustrie
  • Langlebig und sehr schnelle Wartung durch Schnellverriegelung und innovatives Patronen-Ersatzteilsystem
  • Optional mit Sauerstoff und ATEX-Ausführung erhältlich
  • Standardmäßig FDA konform und geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Integrierbar in P500 M Mulitports
Pneumatisch betätigtes Membransitzventil aus Edelstahl für hygienische Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 140 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 7 bar
Nennweiten
DN 8 bis 25
Körperformen
Durchgangskörper
Mehrwegekörper
Anschlussarten
Clamp
Stutzen
Anschlussnormen
ASME
DIN
EN
Körperwerkstoffe
1.4435 (316L), Vollmaterial
1.4435, Feingussmaterial
Sitzdichtungswerkstoffe
PTFE
Konformitäten
3A
ATEX
EAC
FDA
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

21 Ergebnisse
  • Product certificate 3A - GEMÜ 567, F40, F60

    pdf (310 KB) -
    EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Datasheet GEMÜ F40

    pdf (4 MB) -
    ZH

  • Validation Guide GEMÜ F40, 567, C53  PD Ventile

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ F40

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ F40

    pdf (4 MB) -
    ZH

  • Produktbroschüre Füllventil-Plattform mit PD-Technologie

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Spezifikationsblatt_Sitz-_ und Regelventile_M-Block_GEMÜ_P500.

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Specification_sheet_seat-_ and_globe_valves_en.

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ F40

    pdf (4 MB) -
    FR

  • 取扱説明書 GEMÜ F40

    pdf (4 MB) -
    JA

  • データシート GEMÜ F40

    pdf (4 MB) -
    JA

Passende Services