Manuelles 2-/2-Wege Membranventil aus Kunststoff

GEMÜ 607

Manuelles Membranventil aus PVC mit schwarzem Handrad – ideal für Wasseraufbereitung, chemische Industrie und Verfahrenstechnik.

Platzsparendes Eckventil zur 90° Umleitung von Medienströmen

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 607 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Kompakte Bauweise
  • Integrierte optische Stellungsanzeige
  • Einsparung von zusätzlichen Rohrbögen dank Eckkörper
Manuelles Membranventil aus PVC mit schwarzem Handrad – ideal für Wasseraufbereitung, chemische Industrie und Verfahrenstechnik.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 10 bis 10
Körperformen
Eckkörper
Anschlussnormen
DIN
Anschlussarten
Stutzen
Körperwerkstoffe
PVC-U, grau
PP-H, grau
PVDF
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
Konformitäten
EAC
FDA

Downloads

8 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 607

    pdf, 2.64 MB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 607

    pdf, 3.65 MB, FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ 607

    pdf, 3.27 MB, DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 607

    pdf, 3.48 MB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 607

    pdf, 2.57 MB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 607

    pdf, 2.57 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ 607

    pdf, 2.57 MB, DE

Passende Services