Ventil mit Basic-Antrieb für einfache Auf/Zu-Anwendungen
Produktinfos
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 629 eSyLite wird elektromotorisch betätigt. Es ist in der Version Auf/Zu erhältlich. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Hauptmerkmale
Elektromotorischer Linearantrieb für Auf-/Zu-Anwendungen
Sicherheitsabschaltung integriert
Integriertes Notstrommodul (optional)
Optische Sichtanzeige und Handnotbetätigung serienmäßig
Selbsthemmender Spindelantrieb
Stellungsrückmelder GEMÜ 1215 (optional)
Technische Details
Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 4 bis 65
Körperformen
Durchgangskörper
T-Körper
Schweißkonfiguration
i-Körper
Mehrwegekörper
Behälterventilkörper
Anschlussarten
Clamp
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
1.4539 (904L), Schmiedematerial
CW614N, Messing
CW617N, Messing
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit Hartgummi-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
Körperauskleidung
Hartgummi
PFA
PP
Membranwerkstoffe
CR
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Versorgungsspannung
24 V DC
Stellgeschwindigkeit
max. 3 mm/s
Schutzart
IP 65
Konformitäten
Belgaqua
EAC
EHEDG
FDA
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011
Bequem online bestellen
Onlineshop
Entdecken Sie unser Sortiment mit Echtzeit-Preisen, Lagerverfügbarkeiten und Lieferzeiten. Bestellen Sie Ihre benötigten Komponenten unkompliziert online und profitieren Sie von einem effizienten Beschaffungsprozess.
Declaration of Conformity - GEMÜ product collection
pdf, 104 KB, EN
Fiche technique GEMÜ 629
pdf, 6.45 MB, FR
Passende Services
Expertenwissen für Ihre Anwendungen
Schulung
Vertiefen Sie Ihr Know-how in Ventiltechnik und Anlagensteuerung. Unsere Schulungen vermitteln praxisnahe Inhalte, um Prozesse sicher, effizient und standardkonform zu gestalten.
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sichern
Wartung
Regelmäßige Wartung sorgt für dauerhaft stabile Prozesse. Unsere Serviceteams sichern die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und verlängern die Lebensdauer Ihrer Komponenten zuverlässig.
Schnell, effizient und präzise im Einsatz
Reparatur
Im Reparaturfall zählt jede Minute. Unsere Experten analysieren, beheben und prüfen zuverlässig – mit Original-Ersatzteilen, technischer Präzision und Fokus auf minimale Stillstandszeiten.
Intelligente Vernetzung mit GEMÜ CONEXO
Digitale Unterstützung
Mit CONEXO wird Wartung digital: RFID-Technologie und mobile Apps ermöglichen die eindeutige Identifikation Ihrer Komponenten und dokumentieren Wartungsprozesse transparent.
Technische Beratung für Ihre Anwendung
Kontakt
Unsere Experten unterstützen Sie dabei, das passende Produkt für Ihre Anwendung zu finden oder Ihre Anlage optimal zu konfigurieren. Profitieren Sie von unserer Erfahrung in Ventiltechnik, Prozessoptimierung und Anlagenintegration – gemeinsam entwickeln wir die beste Lösung für Ihre Anforderungen.