Elektromotorisches 2/2-Wege-Membranventil mit Metallkörper

GEMÜ 649 eSyDrive

Elektrisch betriebenes Membranventil aus Edelstahl mit Schweißenden und integrierter Steuerung – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Ventil mit Premium-Antrieb für hohe Performance und lange Lebensdauer

Produktinfos

Das Membranventil GEMÜ 649 eSyDrive wird durch einen elektromotorischen Hohlwellenantrieb betätigt. Dieser basiert auf einer bürsten- und sensorlosen Technik und garantiert dadurch eine hohe Performance und Lebensdauer. Das Ventil ist neben Auf-/Zu-Anwendungen besonders für variable und komplexe Regelanwendungen geeignet. Zur Parametrierung und Diagnose verfügt der Ventilantrieb über einen integrierten Webserver.

Hauptmerkmale

  • Auf-/Zu-Funktion, Stellungs- und Prozessregler
  • Kraft und Geschwindigkeit variabel einstellbar
  • Umfangreiche Diagnosefunktionen
  • Bedienbar über Weboberfläche eSy-Web oder Modbus TCP
  • Hohlwellenantrieb basierend auf einer bürsten- und sensorloser Technik
  • Diverse Funktionen von Anbaukomponenten und Zubehör bereits integriert (z. B. Rückmelder, Hubbegrenzungen etc.)
  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
Elektrisch betriebenes Membranventil aus Edelstahl mit Schweißenden und integrierter Steuerung – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 4 bis 65
Körperformen
Durchgangskörper
T-Körper
Schweißkonfiguration
i-Körper
Mehrwegekörper
Behälterventilkörper
Anschlussarten
Clamp
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
1.4539 (904L), Schmiedematerial
CW614N, Messing
CW617N, Messing
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit Hartgummi-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
Körperauskleidung
Hartgummi
PFA
PP
Membranwerkstoffe
CR
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Versorgungsspannung
24 V DC
Stellgeschwindigkeit
max. 6 mm/s
Schutzart
IP 65
Konformitäten
Belgaqua
BSE/TSE
EAC
EHEDG
FDA
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

26 Ergebnisse
  • Datasheet GEMÜ 649

    pdf, 5.15 MB, EN

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf, 86 KB, DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf, 169 KB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf, 195 KB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 649, 549, 539, 343 eSy-Web

    pdf, 3.09 MB, DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf, 103 KB, DE

  • Product certificate EHEDG - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf, 298 KB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 649

    pdf, 6.75 MB, EN

  • Product brochure Angle gauge

    pdf, 195 KB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 549, 539, 649, 343 eSy-Web

    pdf, 3.08 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

Passende Services