Elektromotorisches 2/2-Wege Membranventil aus Kunststoff

GEMÜ R629 eSyLite

Elektrisch angetriebenes Membranventil mit Kunststoffgehäuse und Verschraubungen – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie- und Halbleiterindustrie.

Ventil mit Basic-Antrieb für einfache Auf/Zu-Anwendungen

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R629 eSyLite wird elektromotorisch betätigt. Es ist in der Version Auf/Zu erhältlich. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.

Hauptmerkmale

  • Elektromotorischer Linearantrieb für Auf-/Zu-Anwendungen
  • Sicherheitsabschaltung integriert
  • Integriertes Notstrommodul (optional)
  • Optische Sichtanzeige und Handnotbetätigung serienmäßig
  • Selbsthemmender Spindelantrieb
  • Stellungsrückmelder GEMÜ 1215 (optional)
Elektrisch angetriebenes Membranventil mit Kunststoffgehäuse und Verschraubungen – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie- und Halbleiterindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 12 bis 65
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Flansch
Flare
Gewinde
Klebemuffe
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASTM
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
Inliner PP-H, grau / Outliner PP, verstärkt
Inliner PVDF / Outliner PP, verstärkt
PVC-U, grau
ABS
PP, verstärkt
PP-H, natur
PVDF
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Versorgungsspannung
24 V DC
Stellgeschwindigkeit
max. 3 mm/s
Schutzart
IP 65
Konformitäten
ACS
EAC
FDA
System 1+

Downloads

19 Ergebnisse
  • Information technique GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf, 680 KB, FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ R629

    pdf, 4.67 MB, DE

  • Fiche technique GEMÜ R629

    pdf, 3.74 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ R629

    pdf, 3.73 MB, EN

  • Datenblatt GEMÜ R629

    pdf, 3.74 MB, DE

  • Technische Information GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf, 680 KB, DE

  • Produktzertifikat OFI water - GEMÜ plastic diaphragm valve collection

    pdf, 886 KB, DE

  • Konformitätserklärung OFI water - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf, 886 KB, DE

  • Product brochure R629 eSyLite Electric diaphragm valve

    pdf, 722 KB, EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ R629

    pdf, 6.00 MB, RU

  • Technical information GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf, 680 KB, EN

Passende Services