Elektromotorisches 2/2-Wege Membranventil aus Kunststoff

GEMÜ R639 eSyStep

Elektrisch angetriebenes Membranventil mit Kunststoffgehäuse und Rohranschlüssen – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie-, Pharma- und Halbleiterindustrie.

Ventil mit universell einsetzbarem Antrieb für Auf-/Zu- oder Regelanwendungen

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R639 eSyStep wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-/Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.

Hauptmerkmale

  • Auf-/Zu-Funktion oder mit integriertem Stellungsregler
  • Parametrierbar und ansteuerbar über IO-Link
  • Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
  • Diverse Funktionen integriert (z. B. Rückmeldung, Hubbegrenzung etc.)
Elektrisch angetriebenes Membranventil mit Kunststoffgehäuse und Rohranschlüssen – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie-, Pharma- und Halbleiterindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 8 bar
Nennweiten
DN 12 bis 50
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Flansch
Flare
Gewinde
Klebemuffe
Stutzen
Anschlussnormen
BS
DIN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
Inliner PP-H, grau / Outliner PP, verstärkt
Inliner PVDF / Outliner PP, verstärkt
Inliner PVDF / Outliner PP, verstärkt
PVC-U, grau
ABS
PP, verstärkt
PP-H, natur
PVDF
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Versorgungsspannung
24 V DC
Stellgeschwindigkeit
max. 3 mm/s
Schutzart
IP 65
Konformitäten
ACS
EAC
FDA
System 1+

Downloads

19 Ergebnisse
  • Information technique GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf, 680 KB, FR

  • Datenblatt GEMÜ R639

    pdf, 3.72 MB, DE

  • GEMÜ_eSyStep_OC_IODD_V1_0_0_1
    Version: 1.0.0.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2019-12-04T23:00:00Z

    zip, 57 KB

  • Operating instructions GEMÜ R639 AE

    pdf, 6.50 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ R639

    pdf, 3.72 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ R639 AE

    pdf, 6.55 MB, DE

  • Fiche technique GEMÜ R639

    pdf, 3.72 MB, FR

  • Technische Information GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf, 680 KB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ R639 S0

    pdf, 6.61 MB, FR

  • Produktzertifikat OFI water - GEMÜ plastic diaphragm valve collection

    pdf, 886 KB, DE

  • Operating instructions GEMÜ R639 S0

    pdf, 6.59 MB, EN

Passende Services