Elektromotorisches 2/2-Wege Membranventil mit Kunststoffkörper

GEMÜ R649 eSyDrive

Elektrisch automatisiertes Membranventil mit Stellungsrückmeldung und Verschraubungsanschlüssen – ideal für Prozessautomation, Wasseraufbereitung und chemische Verfahrenstechnik.

Ventil mit Premium-Antrieb für hohe Perfomance und lange Lebensdauer

Produktinfos

Das Membranventil GEMÜ R649 wird durch einen elektromotorischen Hohlwellenantrieb betätigt. Dieser basiert auf einer bürsten- und sensorlosen Technik und garantiert dadurch eine hohe Performance und Lebensdauer. Das Ventil ist neben Auf-/Zu-Anwendungen besonders für variable und komplexe Regelanwendungen geeignet. Zur Parametrierung und Diagnose verfügt der Ventilantrieb über einen integrierten Webserver.

Hauptmerkmale

  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • Entleerungsoptimierte Montage möglich
  • Auf-/Zu-Funktion, Stellungs- und Prozessregler
  • Antriebskraft und Stellgeschwindigkeit variabel einstellbar
  • Bedienbar über Weboberfläche eSy-Web und Modbus TCP
  • Umfangreiche Funktionen, wie Stellungsrückmeldung, Diagnosefunktionen sowie Öffnungs- und Schließhub-Begrenzung
Elektrisch automatisiertes Membranventil mit Stellungsrückmeldung und Verschraubungsanschlüssen – ideal für Prozessautomation, Wasseraufbereitung und chemische Verfahrenstechnik.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 12 bis 65
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Flansch
Flare
Gewinde
Klebemuffe
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
Inliner PP-H, grau / Outliner PP, verstärkt
Inliner PVDF / Outliner PP, verstärkt
ABS
PP, verstärkt
PP-H, natur
PVC-U
PVDF
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Versorgungsspannung
24 V DC
Stellgeschwindigkeit
max. 6 mm/s
Schutzart
IP 65
Konformitäten
ACS
EAC
FDA
NSF
System 1+

Downloads

19 Ergebnisse
  • Information technique GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf, 680 KB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ R649

    pdf, 5.01 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 649, 549, 539, 343 eSy-Web

    pdf, 3.09 MB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 549, 539, 649, 343 eSy-Web

    pdf, 3.08 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Technische Information GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf, 680 KB, DE

  • Produktzertifikat OFI water - GEMÜ plastic diaphragm valve collection

    pdf, 886 KB, DE

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 341 KB, FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 315 KB, DE

  • Datenblatt GEMÜ R649

    pdf, 5.01 MB, DE

  • Konformitätserklärung OFI water - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf, 886 KB, DE

Passende Services