Prozessmagnetventile

Unsere Prozessmagnetventile bieten Ihnen zuverlässige Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen – von neutralen bis hin zu aggressiven, gasförmigen oder flüssigen Medien. Diese kurzhubigen Sitzventile, betrieben durch einen elektromagnetischen Antrieb, sind besonders geeignet für den Umgang mit Kleinmengen.
Drei unterschiedliche GEMÜ Magnetventile für Prozessanwendungen.

Hauptmerkmale

  • Schnelle Schaltwechsel: Steigern die Prozessgeschwindigkeit und -flexibilität
  • Korrosionsfest: Für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung, selbst bei aggressiven Medien.
  • Optimales Dosierventil für kleine Mengen: Ermöglicht eine präzise Regelung auch bei kleinsten Dosierungen.
  • Elektrisch betätigtes Magnetventil mit Steckanschluss und Gewindeanschluss aus Kunststoff – für präzise Steuerung von Flüssigkeiten in industriellen Anlagen.
  • Elektrisch angesteuertes Magnetventil aus Kunststoff mit seitlichen Rohranschlüssen, rotem Bedienelement und genormtem Stecker – ideal für präzise Steuerung von Flüssigkeiten in automatisierten Anlagen.
  • Elektrisch betätigtes Magnetventil mit horizontalen Rohranschlüssen, rotem Handhebel und Sichtfenster – ideal für automatisierte Anlagen und präzise Mediensteuerung.
  • Elektrisch betätigtes Magnetventil aus Kunststoff mit Steckeranschluss und seitlichem Gewindeanschluss – ideal für präzise Steuerung in industriellen Flüssigkeitssystemen.
  • Elektrisch betätigtes Magnetventil aus Kunststoff mit rechteckigem Anschlussstecker und seitlichem Gewindeanschluss – geeignet für automatisierte Fluidregelungen.
  • Kompaktes elektrisch angesteuertes Magnetventil mit grauen Rohranschlüssen, rotem Handhebel und genormtem Stecker – für präzise Steuerung von Medien in automatisierten Prozessen.
  • Elektromagnetisch betätigtes Magnetventil mit kompaktem Messinggehäuse und schwarzer Spule für industrielle Anwendungen in der Fluidsteuerung.
  • Elektromagnetisch betätigtes Magnetventil aus Messing mit schwarzer Spule und Gewindeanschlüssen für industrielle Fluidtechnik.