Pneumatisch betätigtes Schlauchquetschventil mit Kunststoff-Kolbenantrieb

GEMÜ Q30

Pneumatisches Schlauchquetschventil mit Edelstahlgehäuse, Stellungsanzeige und rotem Quetschelement für sterile industrielle Anwendungen.

Ventil mit leichtem Kunststoff-Kolbenantrieb

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Schlauchquetschventil GEMÜ Q30 verfügt über einen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil führt einen Schlauch, der zur Steuerung und Regelung von Medien durch ein Druckstück von oben zusammengepresst wird. Durch die speziell entwickelte Kontur des Druckstücks und die Kontur der Schlauchaufnahme wird die Belastung des Schlauches minimiert und somit die Lebensdauer der Schläuche erhöht. Mit einfachen Handgriffen und ohne Werkzeuge können Schläuche sicher eingelegt und entnommen werden. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“ und „Federkraft geöffnet (NO)“ zur Verfügung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Schneller, sicherer Schlauchwechsel
  • Minimierte Schlauchbelastung durch optimiertes Druckstück
  • Einfacher Austausch von Einsätzen und Druckstücken für verschiedene Schlauchgrößen bei gleichem Antrieb
  • Leichter Kunststoffkolbenantrieb, buntmetallfrei
  • Hohe Qualität und Lebensdauer
  • Anbau von Stellungs- und Prozessreglern möglich
  • Mehrere Montagemöglichkeiten durch Befestigungsflansch oder Innengewinde am Körper in der Anlage möglich
Pneumatisches Schlauchquetschventil mit Edelstahlgehäuse, Stellungsanzeige und rotem Quetschelement für sterile industrielle Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
Umgebungstemperatur
Antrieb: 0 bis 60 °C, Schlauch: bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachtenAntrieb: 32 bis 140 °F, Schlauch: bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
Betriebsdruck
max. 6 bar, bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachtenmax. 6 bar, bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
Schlauchaußendurchmesser
9/16"
1/4''
3/8''
7/16''
1/2''
5/8''
3/4''
7/8''
1 1/8''
1 3/16''
1 13/32''
1 3/7''
1 1/2''
Schlauchinnendurchmesser
3/16"
5/16"
1/8''
1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''
Körperwerkstoffe
1.4404/PA6
PA6
Konformität
EAC
Maschinenrichtlinie

Downloads

10 Ergebnisse
  • Spezifikationsblatt GEMÜ Q30, Q40, Q50, Q51

    pdf, 973 KB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ Q30

    pdf, 2.40 MB, FR

  • Datasheet GEMÜ Q30 (US)

    pdf, 1.56 MB, EN

  • Fiche technique GEMÜ Q30

    pdf, 1.57 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ Q30

    pdf, 1.57 MB, DE

  • Operating instructions GEMÜ Q30

    pdf, 2.39 MB, EN

  • Datasheet GEMÜ Q30

    pdf, 1.56 MB, EN

  • Specification sheet GEMÜ Q30, Q40, Q50, Q51

    pdf, 2.44 MB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ Q30

    pdf, 5.54 MB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ Q30

    pdf, 2.39 MB, DE

Passende Services