Elektromotorisches Schlauchquetschventil

GEMÜ Q51

Elektrisches Schlauchquetschventil mit Edelstahlgehäuse und rotem Quetschelement zur Steuerung empfindlicher Medien in industriellen Anwendungen.

Kompaktes Ventil mit minimiertem Footprint

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Schlauchquetschventil GEMÜ Q51 wird elektrisch als Stellungsregler betätigt. Das Ventil führt einen Schlauch, der zur Steuerung und Regelung von Medien durch ein Druckstück von oben zusammengepresst wird. Durch die speziell entwickelte Kontur des Druckstücks und die Kontur der Schlauchaufnahme wird die Belastung des Schlauches minimiert und somit die Lebensdauer der Schläuche erhöht. Mit einfachen Handgriffen und ohne Werkzeuge können Schläuche sicher eingelegt und entnommen werden.

Hauptmerkmale

  • Schneller, sicherer Schlauchwechsel
  • Minimierte Schlauchbelastung durch optimiertes Druckstück
  • Stellungsregler für präzise Regelanwendungen
  • Schlauchwechselfunktion über digitalen Eingang
  • Endlagenprogrammierung vor Ort
  • Einfacher Austausch von Einsätzen und Druckstücken für verschiedene Schlauchgrößen bei gleichem Antrieb
  • Mehrere Montagemöglichkeiten durch Befestigungsflansch oder Innengewinde am Körper in der Anlage möglich
Elektrisches Schlauchquetschventil mit Edelstahlgehäuse und rotem Quetschelement zur Steuerung empfindlicher Medien in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
Umgebungstemperatur
Antrieb: 0 bis 40 °C, Schlauch: bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachtenAntrieb: bis °F, Schlauch: bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
Betriebsdruck
max. 4,5 bar, bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
Schlauchaußendurchmesser
9/16"
1/4''
3/8''
7/16''
1/2''
Schlauchinnendurchmesser
3/16"
5/16"
1/8''
1/4''
Körperwerkstoffe
1.4404
PA6
Versorgungsspannung
24 V DC
Stellgeschwindigkeit
max. 2 mm/s
Schutzart
IP 65

Downloads

8 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung GEMÜ Q51

    pdf, 3.72 MB, DE

  • Spezifikationsblatt GEMÜ Q30, Q40, Q50, Q51

    pdf, 973 KB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ Q51

    pdf, 892 KB, EN

  • Datenblatt GEMÜ Q51

    pdf, 894 KB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ Q51

    pdf, 1.40 MB, FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ Q51

    pdf, 5.66 MB, DE/EN

  • Specification sheet GEMÜ Q30, Q40, Q50, Q51

    pdf, 2.44 MB, EN

Passende Services