Single-Use Ventile/-Komponenten

Wenn Kreuzkontaminationen zwingend vermieden werden müssen oder ein vereinfachtes Anlagendesign erforderlich ist, kommen Single-Use Ventile und -Komponenten zum Einsatz. Bei den Single-Use Membranventilen wird der Ventilkörper nach einmaliger Verwendung vom Antrieb getrennt und entsorgt. Der Ventilantrieb hingegen verbleibt für die Mehrfachnutzung in der Anlage.
Drei GEMÜ Single-Use-Ventile mit verschiedenen Antriebslösungen.
  • GEMÜ Single-Use-Ventil mit elektrisch betätigtem Edelstahl-Antrieb, ausgestattet mit Stellungsanzeige und Clamp-Verbindung – optimal für sterile Anwendungen in der Biopharmaindustrie.
  • GEMÜ Single-Use-Ventil aus Kunststoff mit Handrad zur manuellen Steuerung – für sterile Anwendungen in der Biopharma- und Medizintechnik.
  • Transparenter GEMÜ Single-Use-Ventilkörper mit Schlauchanschlüssen – ideal für sterile Prozesse in der Pharma- und Biotechindustrie, vorbereitet für die Integration eines passenden Antriebs.
  • GEMÜ Single-Use-Ventil mit pneumatischem Edelstahl-Antrieb und Tri-Clamp-Anschluss – geeignet für aseptische Anwendungen in der Biotechnologie und Pharmaindustrie.