Elektromotorisches 3/2-Wege-Sitzventil aus Metall

GEMÜ 343 eSyDrive

GEMÜ Sitzventil mit pneumatischem Edelstahl-Antrieb und integrierter Stellungsrückmeldung für präzise Durchflussregelung in Industrieanlagen.
,GEMÜ Sitzventil mit pneumatischem Edelstahl-Antrieb und integrierter Stellungsrückmeldung für präzise Durchflus

Mehrwegeventil mit Premium-Antrieb für hohe Performance und lange Lebensdauer

Produktinfos

Das 3/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 343 eSyDrive verfügt über einen Hohlwellenantrieb und wird elektrisch betätigt. Der Hohlwellenantrieb eSyDrive kann als Auf-Zu-Antrieb bzw. als Antrieb mit integriertem Stellungs- oder Prozessregler betrieben werden. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbst nachstellende Stopfbuchspackung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Geeignet zum Mischen und Verteilen von Medien
  • Lineare Regelkennlinien realisierbar
  • Auf-/Zu-Funktion, Stellungs- und Prozessregler
  • Antriebskraft und Stellgeschwindigkeit variabel einstellbar
  • Bedienbar über Weboberfläche eSy-Web und Modbus TCP
  • Umfangreiche Funktionen, wie Stellungsrückmeldung, Diagnosefunktionen sowie Öffnungs- und Schließhub-Begrenzung
GEMÜ Sitzventil mit pneumatischem Edelstahl-Antrieb und integrierter Stellungsrückmeldung für präzise Durchflussregelung in Industrieanlagen.
,GEMÜ Sitzventil mit pneumatischem Edelstahl-Antrieb und integrierter Stellungsrückmeldung für präzise Durchflus

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 250 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 15 bis 100
Körperformen
Mehrwegekörper
Anschlussarten
Flansch
Gewinde
Anschlussnormen
ANSI
DIN
EN
ISO
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Sitzdichtungswerkstoffe
PTFE
PTFE, verstärkt
Versorgungsspannung
24 V DC
Stellgeschwindigkeit
max. 6 mm/s
Schutzart
IP 65
Konformitäten
EAC

Downloads

10 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung GEMÜ 343

    pdf, 6.12 MB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 649, 549, 539, 343 eSy-Web

    pdf, 3.09 MB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 549, 539, 649, 343 eSy-Web

    pdf, 3.08 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 140 KB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 343

    pdf, 6.06 MB, FR

  • Fiche technique GEMÜ 343

    pdf, 6.87 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ 343

    pdf, 6.05 MB, EN

  • Datenblatt GEMÜ 343

    pdf, 6.67 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ 343

    pdf, 6.20 MB, EN

Passende Services