Elektromotorisches 2/2-Wege-Sitzventil mit Metallkörper

GEMÜ 519 eSyLite

GEMÜ Sitzventil mit elektrischem Antrieb und Edelstahlgehäuse, ausgestattet mit Flanschanschlüssen und Stellungsanzeige – ideal für präzise Regelanwendungen in industriellen Prozessen.
,GEMÜ Sitzventil mit elektrischem Antrieb und Edelstahlgehäuse,

Geradsitzventil mit Basic-Antrieb für einfache Auf-Zu-Anwendungen

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 519 eSyLite wird elektromotorisch betätigt. Es ist in der Version Auf/Zu erhältlich. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbst nachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.

Hauptmerkmale

  • Elektromotorischer Linearantrieb für Auf-Zu-Anwendungen
  • Sicherheitsabschaltung integriert
  • Integriertes Notstrommodul (optional)
  • Optische Sichtanzeige und Handnotbetätigung serienmäßig
  • Selbsthemmender Spindelantrieb
  • Stellungsrückmelder GEMÜ 1215 (optional)
GEMÜ Sitzventil mit elektrischem Antrieb und Edelstahlgehäuse, ausgestattet mit Flanschanschlüssen und Stellungsanzeige – ideal für präzise Regelanwendungen in industriellen Prozessen.
,GEMÜ Sitzventil mit elektrischem Antrieb und Edelstahlgehäuse,

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 15 bis 50
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ANSI
EN
JIS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtungswerkstoffe
1.4404
PTFE
PTFE, verstärkt
Versorgungsspannung
24 V DC
Stellgeschwindigkeit
max. 3 mm/s
Schutzart
IP65
Konformitäten
FDA
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004

Downloads

15 Ergebnisse
  • ba_519_fr

    pdf, 4.68 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 519

    pdf, 3.66 MB, EN

  • ba_519_de_gb

    pdf, 5.91 MB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 519

    pdf, 3.66 MB, FR

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf, 105 KB, EN

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 140 KB, DE/EN

  • Product-certificate-TA-Luft-GEMUE-globe-valves-de-2025-12-09

    pdf, 105 KB, DE

  • ba_519_de

    pdf, 4.69 MB, DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ globe valve collection - TÜV

    pdf, 105 KB, DE

  • ba_519_gb

    pdf, 4.65 MB, EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 29 KB, EN

Passende Services