Elektromotorisches 2/2-Wege-Sitzventil mit Metallkörper

GEMÜ 529 eSyLite

GEMÜ Schrägsitzventil mit elektrischem Antrieb und robustem Edelstahlgehäuse für präzise Durchflussregelung in industriellen Anwendungen. Mit integrierter Stellungsanzeige.
,GEMÜ Schrägsitzventil mit elektrischem Antrieb und robustem Edelstahlgehäuse für

Schrägsitzventil mit Basic-Antrieb für einfache Auf-Zu-Anwendungen

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 529 eSyLite wird elektromotorisch betätigt. Es ist in der Version Auf/Zu erhältlich. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbst nachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.

Hauptmerkmale

  • Elektromotorischer Linearantrieb für Auf-Zu-Anwendungen
  • Sicherheitsabschaltung integriert
  • Integriertes Notstrommodul (optional)
  • Optische Sichtanzeige und Handnotbetätigung serienmäßig
  • Selbsthemmender Spindelantrieb
  • Stellungsrückmelder GEMÜ 1215 (optional)
GEMÜ Schrägsitzventil mit elektrischem Antrieb und robustem Edelstahlgehäuse für präzise Durchflussregelung in industriellen Anwendungen. Mit integrierter Stellungsanzeige.
,GEMÜ Schrägsitzventil mit elektrischem Antrieb und robustem Edelstahlgehäuse für

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 25 bar
Nennweiten
DN 6 bis 80
Körperformen
Durchgangskörper
Eckkörper
Anschlussarten
Clamp
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
NPT
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
Sitzdichtungswerkstoffe
1.4404
PTFE
PTFE, verstärkt
Versorgungsspannung
24 V DC
Stellgeschwindigkeit
max. 3 mm/s
Schutzart
IP65
Konformitäten
FDA
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004

Downloads

16 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 529

    pdf, 4.76 MB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 529

    pdf, 4.80 MB, FR

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf, 105 KB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 529

    pdf, 7.82 MB, DE/EN

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 140 KB, DE/EN

  • Product-certificate-TA-Luft-GEMUE-globe-valves-de-2025-12-09

    pdf, 105 KB, DE

  • Datasheet GEMÜ 529

    pdf, 4.78 MB, EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ globe valve collection - TÜV

    pdf, 105 KB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 529

    pdf, 5.66 MB, EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 29 KB, EN

Passende Services