Elektromotorisches 2/2-Wege-Sitzventil mit Metallkörper

GEMÜ 533 eSyStep

Elektrisches GEMÜ Sitzventil mit Edelstahlgehäuse und Flanschanschlüssen für präzise Durchflussregelung in industriellen Anwendungen.,Elektrisches GEMÜ Sitzventil mit Edelstahlgehäuse und Flanschanschlüssen für präzise Durchflussregelung in industriellen

Universell einsetzbares Geradsitzventil für Auf-Zu- oder Regelanwendungen

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 533 eSyStep wird elektromotorisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbst nachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.

Hauptmerkmale

  • Auf-/Zu-Funktion oder mit integriertem Stellungsregler
  • Parametrierbar und ansteuerbar über IO-Link
  • Lineare und modifiziert gleichprozentige Regelkennlinien realisierbar
  • Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
  • Diverse Funktionen integriert (z. B. Rückmeldung, Hubbegrenzung etc.)
  • Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
Elektrisches GEMÜ Sitzventil mit Edelstahlgehäuse und Flanschanschlüssen für präzise Durchflussregelung in industriellen Anwendungen.,Elektrisches GEMÜ Sitzventil mit Edelstahlgehäuse und Flanschanschlüssen für präzise Durchflussregelung in industriellen

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-40 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 15 bis 50
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ANSI
ASME
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtungswerkstoffe
1.4404
PTFE
PTFE, verstärkt
Versorgungsspannung
24 V DC
Stellgeschwindigkeit
max. 3 mm/s
Schutzart
IP 65
Konformitäten
EAC
FDA
Sauerstoff
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004

Downloads

20 Ergebnisse
  • GEMÜ_eSyStep_OC_IODD_V1_0_0_1
    Version: 1.0.0.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2019-12-04T23:00:00Z

    zip, 57 KB

  • Betriebsanleitung GEMÜ 533 AE

    pdf, 6.13 MB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 533

    pdf, 3.44 MB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 533 AE

    pdf, 6.09 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 533 S0

    pdf, 6.01 MB, FR

  • GEMÜ_eSyStep_Ctrl_IODD_V1_0_0_2
    Version: 1.0.0.2
    Interface: IO-LINK
    Date: 2020-08-02T22:00:00Z

    zip, 58 KB

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf, 105 KB, EN

  • Datenblatt GEMÜ 533

    pdf, 3.44 MB, DE

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 140 KB, DE/EN

  • Product-certificate-TA-Luft-GEMUE-globe-valves-de-2025-12-09

    pdf, 105 KB, DE

Passende Services