Elektromotorisches 2/2-Wege-Sitzventil aus Metall

GEMÜ 539 eSyDrive

Automatisiertes Sitzventil aus Edelstahl mit Flanschanschlüssen und elektrischem Antrieb für präzise Durchflussregelung in industriellen Anlagen.

Robustes Geradsitzventil mit Premium-Antrieb

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 539 eSyDrive verfügt über einen Hohlwellenantrieb und wird elektrisch betätigt. Der Hohlwellenantrieb eSyDrive kann als Auf-Zu-Antrieb bzw. als Antrieb mit integriertem Stellungs- oder Prozessregler betrieben werden. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbst nachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Lineare und modifiziert gleichprozentige Regelkennlinien realisierbar
  • Auf-/Zu-Funktion, Stellungs- und Prozessregler
  • Antriebskraft und Stellgeschwindigkeit variabel einstellbar
  • Bedienbar über Weboberfläche eSy-Web und Modbus TCP
  • Umfangreiche Funktionen, wie Stellungsrückmeldung, Diagnosefunktionen sowie Öffnungs- und Schließhub-Begrenzung
Automatisiertes Sitzventil aus Edelstahl mit Flanschanschlüssen und elektrischem Antrieb für präzise Durchflussregelung in industriellen Anlagen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-40 bis 250 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 15 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ANSI
ASME
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtungswerkstoffe
1.4404
PTFE
PTFE, verstärkt
Versorgungsspannung
24 V DC
Stellgeschwindigkeit
max. 6 mm/s
Schutzart
IP 65
Konformitäten
EAC
FDA
Sauerstoff
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

23 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ 539

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Fiche technique GEMÜ 539

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ 649, 549, 539, 343 eSy-Web

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ 549, 539, 649, 343 eSy-Web

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 539

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ 539

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf (105 KB) -
    EN

Passende Services