Universell einsetzbares Schrägsitzventil für Auf-Zu- oder Regelanwendungen
Produktinfos
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 543 eSyStep wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbst nachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Hauptmerkmale
CIP-/SIP-fähig
Auf-/Zu-Funktion oder mit integriertem Stellungsregler
Parametrierbar und ansteuerbar über IO-Link
Lineare und modifiziert gleichprozentige Regelkennlinien realisierbar
Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
Diverse Funktionen integriert (z. B. Rückmeldung, Hubbegrenzung etc.)
Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
Technische Details
Parameter
Wert
Medientemperatur
-40 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 25 bar
Nennweiten
DN 6 bis 50
Körperformen
Durchgangskörper
Eckkörper
Anschlussarten
Clamp
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
NPT
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
Sitzdichtungswerkstoffe
1.4404
PTFE
PTFE, verstärkt
Versorgungsspannung
24 V DC
Stellgeschwindigkeit
max. 3 mm/s
Schutzart
IP 65
Konformitäten
EAC
FDA
Sauerstoff
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004
Bequem online bestellen
Onlineshop
Entdecken Sie unser Sortiment mit Echtzeit-Preisen, Lagerverfügbarkeiten und Lieferzeiten. Bestellen Sie Ihre benötigten Komponenten unkompliziert online und profitieren Sie von einem effizienten Beschaffungsprozess.
Vertiefen Sie Ihr Know-how in Ventiltechnik und Anlagensteuerung. Unsere Schulungen vermitteln praxisnahe Inhalte, um Prozesse sicher, effizient und standardkonform zu gestalten.
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sichern
Wartung
Regelmäßige Wartung sorgt für dauerhaft stabile Prozesse. Unsere Serviceteams sichern die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und verlängern die Lebensdauer Ihrer Komponenten zuverlässig.
Schnell, effizient und präzise im Einsatz
Reparatur
Im Reparaturfall zählt jede Minute. Unsere Experten analysieren, beheben und prüfen zuverlässig – mit Original-Ersatzteilen, technischer Präzision und Fokus auf minimale Stillstandszeiten.
Intelligente Vernetzung mit GEMÜ CONEXO
Digitale Unterstützung
Mit CONEXO wird Wartung digital: RFID-Technologie und mobile Apps ermöglichen die eindeutige Identifikation Ihrer Komponenten und dokumentieren Wartungsprozesse transparent.
Technische Beratung für Ihre Anwendung
Kontakt
Unsere Experten unterstützen Sie dabei, das passende Produkt für Ihre Anwendung zu finden oder Ihre Anlage optimal zu konfigurieren. Profitieren Sie von unserer Erfahrung in Ventiltechnik, Prozessoptimierung und Anlagenintegration – gemeinsam entwickeln wir die beste Lösung für Ihre Anforderungen.