Das 2/2-Wege-Geradsitz-Regelventil GEMÜ R563 eSyStep verfügt über einen Körper mit integrierter Regelmechanik. Das Regelventil GEMÜ R563 eSyStep wurde speziell für die Regelung von Kleinmengen entwickelt und erlaubt einen Durchfluss von 63 l/h bis zu 3300 l/h. Das Ventil ist mit Stellungsregler für ein Eingangssignal 0/4-20 mA oder 0-10 V verfügbar und kann ebenfalls auch mit dem Einsatz eines Notstrommoduls auf eine Sicherheitsstellung konfiguriert werden. Weitere Funktionen können über die IO-Link-Schnittstelle angepasst werden. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Hauptmerkmale
Geeignet für neutrale, aggressive, flüssige und gasförmige Medien
Kvs-Werte von 63 bis 3300 l/h möglich
Parametrierbar und ansteuerbar über IO-Link
Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
Lineare oder gleichprozentige Regelcharakteristik verfügbar
Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
Diverse Funktionen integriert (z. B. Rückmeldung, Hubbegrenzung etc.)
Technische Details
Parameter
Wert
Medientemperatur
0 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 10 bis 15
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Gewinde
Anschlussnormen
DIN
EN
ISO
Körperwerkstoffe
PVC-U
PVDF
Sitzdichtungswerkstoffe
PEEK
Versorgungsspannung
24 V DC
Stellgeschwindigkeit
max. 3 mm/s
Schutzart
IP 65
Bequem online bestellen
Onlineshop
Entdecken Sie unser Sortiment mit Echtzeit-Preisen, Lagerverfügbarkeiten und Lieferzeiten. Bestellen Sie Ihre benötigten Komponenten unkompliziert online und profitieren Sie von einem effizienten Beschaffungsprozess.
Vertiefen Sie Ihr Know-how in Ventiltechnik und Anlagensteuerung. Unsere Schulungen vermitteln praxisnahe Inhalte, um Prozesse sicher, effizient und standardkonform zu gestalten.
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sichern
Wartung
Regelmäßige Wartung sorgt für dauerhaft stabile Prozesse. Unsere Serviceteams sichern die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und verlängern die Lebensdauer Ihrer Komponenten zuverlässig.
Schnell, effizient und präzise im Einsatz
Reparatur
Im Reparaturfall zählt jede Minute. Unsere Experten analysieren, beheben und prüfen zuverlässig – mit Original-Ersatzteilen, technischer Präzision und Fokus auf minimale Stillstandszeiten.
Intelligente Vernetzung mit GEMÜ CONEXO
Digitale Unterstützung
Mit CONEXO wird Wartung digital: RFID-Technologie und mobile Apps ermöglichen die eindeutige Identifikation Ihrer Komponenten und dokumentieren Wartungsprozesse transparent.
Technische Beratung für Ihre Anwendung
Kontakt
Unsere Experten unterstützen Sie dabei, das passende Produkt für Ihre Anwendung zu finden oder Ihre Anlage optimal zu konfigurieren. Profitieren Sie von unserer Erfahrung in Ventiltechnik, Prozessoptimierung und Anlagenintegration – gemeinsam entwickeln wir die beste Lösung für Ihre Anforderungen.