Eine neue Ära der Prozessautomation

Das Ventil der Zukunft

Das elektrisch angetriebene Membranventil ist unser Ausblick in die Zukunft, wie smarte Ventiltechnik Leistung steigert, Funktionen vereint, Wartung vereinfacht und die Weichen für eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft stärkt.

Von der Vision zum intelligenten System

Das Ventil der Zukunft ist keine Marktneuheit von heute, sondern ein Blick nach vorn: eine Konzeptentwicklung, die zeigt, was in der Prozess- und Ventiltechnik möglich sein wird. Mit integriertem BLDC-Antrieb, Fluidsensorik und modularer Architektur denkt es mit, überwacht sich selbst und passt sich flexibel an jede Anwendung an – von sensiblen Produktionsumgebungen bis zu ressourcenschonenden CIP-/SIP-Prozessen. Das Ziel: Verbrauch senken, Produktivität steigern, Platz in der Anlage einsparen und die Basis für eine echte Circular Economy legen.

Technologische Highlights

<0 Min

geplanter werkzeugloser Membranwechsel

+0%

Membranlebensdauer durch optimiertes Schließverhalten

>0%

Energieersparnis zu pneumatischen Antrieben

+0%

Platzersparnis durch Multifunktionalität

Was das Ventil der Zukunft einzigartig macht

Fünf Merkmale, die unsere Vision prägen

Unsere Produktstudie zeigt, wie sich modernste Technologien, nachhaltige Konstruktionsprinzipien und intelligente Funktionen zu einem zukunftsfähigen Gesamtsystem verbinden lassen. Diese fünf Merkmale stehen im Mittelpunkt unserer Vision – und bilden die Basis für kommende Generationen smarter Ventiltechnik.

Wo das Ventil der Zukunft Mehrwert schafft

Zukunftspotential für vielfältige Branchen

Ob in hochsensiblen Produktionsumgebungen, ressourcenkritischen Prozessen oder automatisierten Anlagen – unsere Produktstudie zeigt, wie Ventiltechnik künftig neue Maßstäbe setzen könnte

Das könnte Sie auch interessieren