GEMÜ Produkte werden vorwiegend in Nassprozessen der Sekundärmetallurgie eingesetzt, insbesondere zur Steuerung und Regelung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen.
Kühl- und Heizkreisläufe sowie Abwasseraufbereitung
Mit unseren Klappen, Kugelhähnen, Sitz- und Regelventilen sowie Messgeräten werden Anwendungen mit unterschiedlichen Temperaturen, Wasserhärten, Leitwerten oder Gasgehalten in Stahlwerken optimal realisiert. Beispiele:
- Wasserkonditionierung und -temperierung
- Erzeugung von Kesselspeisewasser, zum Beispiel für die Dampferzeugung von Wärmerückgewinnungsanlagen
- Abwasserbehandlung zur Schwermetallentfernung
Chemikalienhandling und -versorgung
Durch eine große Auswahl an Werk- und Dichtstoffvielfalt kann GEMÜ die passende Lösung für viele Betriebsparameter anbieten. Zum Beispiel stehen Kunststoff- und Metallkörper ebenso zur Verfügung wie kunststoffausgekleidete Membranventile aus Metall. Anwendungsbeispiele in diesem Bereich:
- Chemieversorgungssysteme in der Abwasserbehandlung, zum Beispiel zur Fällung
- Exakte Dosierung von Chemikalien, zum Beispiel für Legierungsprozesse
Regelkreisläufe und Dosierung
Die Anforderungen an Dosierungsaufgaben /-genauigkeiten steigen in allen industriellen Prozessen, ebenso wie der Trend zur Automatisierung und Fernüberwachung weiter zunimmt. GEMÜ erweitert sein Produktspektrum kontinuierlich weiter und entwickelt und fertigt Automatisierungskomponenten für seine Ventile im eigenen Haus. Zudem wurden weitere Ventile und Ventil-Innovationen auf den Weg gebracht und sind heute erfolgreich im Einsatz.
Produkte Wasseraufbereitung
Produkte Chemikalienhandling und -versorgung (Körper aus PP, PVC, ABS, PVDF, Inliner PP/Outliner PP oder Inliner PVDF/Outliner PP)
Produkte Chemikalienhandling und -versorgung (Körper aus PFA oder PTFE, Standard- oder Reinraumversion)
Alle GEMÜ Ventile mit pneumatischem oder elektrischem Antrieb sind mit Instrumentierung ab Werk lieferbar.