GEMÜ 1276

Digitales Anzeigegerät

  • Beschreibung
  • Merkmale

Das digitale Anzeigegerät GEMÜ 1276 ist in den Varianten M11 (4-stellig) und M21, M31 (5-stellig) erhältlich. Das Gerät kann mittels abschaltbarer Tastatur an der Frontseite programmiert werden. Die Programmierung erfolgt über eine leicht verständliche Menüführung.

  • Frei skalierbar und beschriftbar
  • Hohe Messgenauigkeit (0,1%)
  • Optionell möglich:- Geberversorgung- Analogausgänge- RS 232 Schnittstelle- Bis zu 4 Grenzwerte schaltbar