GEMÜ 3240

Temperaturmessumformer und Temperaturschalter

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Der Temperaturmessumformer / -schalter GEMÜ 3240 eignet sich für präzise Messungen in einem breiten Temperaturbereich. Der Sensor ist sowohl bei pastösen, als auch bei verunreinigten Medien einsetzbar. Er eignet sich dank der hochwertigen Werkstoffauswahl auch bei aggressiven Medien. Außerdem zeichnet er sich durch eine sehr kurze Einbaulänge aus. Die elektrischen Ausgangssignale können wahlweise zwischen Spannungs-, Strom-, oder Schaltausgängen umgeschaltet werden.

  • Mit drehbarem LED-Display und IO-Link Schnittstelle
  • Geeignet für pastöse, verunreinigte und aggressive Medien
  • Schaltausgang serienmäßig
  • Elektrischer Ausgang umschaltbar
  • Genauigkeit nach IEC60770: 0,35 % FSO
  • Sehr kurze Einbaulänge
  • Temperatursensor PT1000 / Klasse A
  • Erfassungsbereich: -40 bis 150 °C
  • Medientemperatur*: -40 bis 150 °C
  • Betriebsdruck*: 0 bis 160 bar
  • Gehäusewerkstoff: 1.4404
  • Anschlussart: Gewinde
  • Ausgangssignale: 0 - 10 V | 4 - 20 mA | NPN | PNP
  • Konformitäten: EAC

News zum Produkt

24.01.2020

Präzise Temperaturüberwachung in Anlagen und Rohrleitungen mit neuem Temperatursensor im GEMÜ Portfolio