GEMÜ C31 HydraLine

Druckmessgerät

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das Druckmessgerät GEMÜ C31 ist mit einem Messwertumformer ausgestattet. Der Messwertumformer ist um 360° drehbar. Der Gerätekörper besteht aus PFA/PTFE und ist mittels Flare-Verschraubungen direkt in das Rohrleitungssystem integrierbar. Die Druckübertragung erfolgt durch eine Monitorflüssigkeit (Standard IPA (Isopropylalkohol) / DI-Wasser, weitere auf Anfrage).

  • Basis des Druckmittlers ist die bewährte GEMÜ CleanStar®-Technologie
  • Betriebsmedium vom Messwertumformer hermetisch mittels patentierter PFA-Doppelmembrane getrennt
  • Freie Positionierung des Manometers um 360° lässt individuelle Nutzeroptionen zu
  • Produktion, Montage, Kalibrierung und Verpackung im Reinraum ISO 6
  • Totraumarm
  • Max. Betriebsdruck: 6 bar
  • Medientemperatur: 5 bis 60 °C
  • Nennweiten: 1/4''“ (DN 4) bis 1 1/4''“ (DN 25)
  • Anschlussart: Flare | NPT-Gewinde
  • Körperwerkstoff: PFA | PTFE
  • Konformitäten: FDA

Video zum Produkt

Reinraumwerk Emmen

01:52 min
1615 Views
Online seit 18.09.2015