Der Durchflussmesser GEMÜ 3030 mFlow arbeitet nach dem magnetisch-induktiven Messprinzip. Er ist für elektrisch leitfähige Medien geeignet. Die Bedienung erfolgt über eine frontseitig im Gehäuse angeordnete Folientastatur mit einem hintergrundbeleuchteten Display.
- Gleiches Messgerät für verschiedene Nennweiten einsetzbar
- Keine beweglichen Teile im Medium
- Zugriffsrechte über Benutzerebenen
- Integrierter Webserver
- Einfache Inbetriebnahme und vielseitige Bedienmöglichkeiten- Frontseitige Tastatur- PC Anbindung mit Internet Browser- Feldbus Schnittstellen z. B. Profibus-DP
- Medientemperatur:0 bis 135 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 300
- Erfassungsbereich:0,1 bis 10 m/s
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Einschweißhülse | Flansch | Stutzen
- Messrohrwerkstoffe:1.4435
- Versorgungsspannungen:24 V DC
- Elektrische Anschlussart:M12-Dose | M12-Stecker
- Konformitäten:EAC