GEMÜ 840

Schwebekörper-Durchflussmesser

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Der Durchflussmesser GEMÜ 840 arbeitet nach dem Teilstromprinzip. Die Armatur besteht aus drei Baugruppen: Hauptstrom-Gerät, Teilstrom-Gerät und Handmembranventil.

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Bruchsicher, korrosionsbeständig
  • Großer Messbereich 3 - 50 m³/h (abhängig vom Blendendurchmesser)
  • Teilstrom-Messrohr auch im Betrieb austauschbar
  • Anschlussarten:Stutzen
  • Messbereich Flüssigkeiten:2500 bis 50000 l/h
  • Messabweichung:± 1% vom Endwert und ± 3% vom Messwert
  • Medientemperatur:5 bis 90 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 65 bis 65
  • Messrohrwerkstoffe:PSU
  • Schwebekörperwerkstoffe:PP | PVC-U