- Messbereich Flüssigkeiten:0,3 bis 900 l/min
- Messabweichung:± 2 % vom Messwert (± 3mm/s)
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 50
- Anschlussarten:Gewinde
- Messrohrwerkstoffe:PE-HD | PSU
- Elektrische Anschlussarten:M12-Stecker
- Versorgungsspannungen:24 V DC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Gewinde"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":271,"v":"PE-HD"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Medientemperatur: 0 bis 80 °C
- Nennweiten: 3/8''“ (DN 6) bis 1''“ (DN 20)
- Körperwerkstoff: PFA
- Anschlussarten: Flare
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}