- Medientemperatur:0 bis 60 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 50
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung
- Anschlussnormen:BS | DIN
- Gehäusewerkstoffe:PVC-U, grau
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM
- Scheibenwerkstoffe:PVDF
- Konformitäten:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Medientemperatur:-20 bis 120 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 50
- Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Gehäusewerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | CW614N, Messing | CW617N, Messing
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | CW614N, Messing | CW617N, Messing
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":254,"v":"CW614N, Messing"},{"i":1239,"v":"1.4408, Feingussmaterial"},{"i":1300,"v":"CW617N, Messing"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Medientemperatur:0 bis 60 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 50
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung
- Anschlussnormen:BS | DIN
- Gehäusewerkstoffe:PVC-U, grau
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM
- Scheibenwerkstoffe:PVDF
- Versorgungsspannung:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Stellzeit 90°:4 bis 100 s
- Schutzart:IP 65, 66, 67, 68
- Konformitäten:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Medientemperatur:-10 bis 150 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussnormen:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasionsfest
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, poliertes Feingussmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Scheibenbeschichtung:EPDM | Epoxid | Halar® | Rilsan®
- Versorgungsspannung:100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
- Stellzeit 90°:4 bis 100 s
- Schutzart:IP 65, 66, 67, 68
- Konformitäten:ACS | ATEX | Belgaqua | CSA | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flansch (Lug)"},{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"},{"i":24,"v":"Flansch (U-Sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, Sph\u00e4rogussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW Trinkwasser"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW Gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Medientemperatur:-20 bis 200 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 95 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 250
- Gehäuseformen:Wafer | Lug
- Anschlussnormen:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:1.4404, Vollmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | S355J2 + N, Stahlgussmaterial | Duroplast VE, verstärkt
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:PTFE TFM™/EPDM | PTFE TFM™/FKM | PTFE TFM™/Silikon | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4404 (316L), Schmiedematerial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | 2.4602 (alloy 22), Vollmaterial | 3.7035, Titan
- Scheibenbeschichtung:PFA
- Versorgungsspannung:24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Stellzeit 90°:4 bis 100 s
- Schutzart:IP 65, 66, 67, 68
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | TA-Luft | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flansch (Lug)"},{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":279,"v":"1.4404, Vollmaterial"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, Stahlgussmaterial"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, verst\u00e4rkt"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"Funktionale Sicherheit"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Medientemperatur:5 bis 90 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 50 bis 300
- Gehäuseformen:Wafer
- Anschlussnormen:ANSI | EN | JIS
- Körperwerkstoffe:PP, verstärkt
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM
- Scheibenwerkstoffe:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Versorgungsspannung:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
- Stellzeit 90°:13 bis 58 s
- Schutzart:IP 65, 67
- Konformitäten:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, verst\u00e4rkt"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Medientemperatur:-60 bis 210 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 1600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussnormen:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Edelstahlgussmaterial | EN-AC-46100, Aluminiumgussmaterial | EN-AC-47100, Aluminiumgussmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | S275JR, Stahlgussmaterial
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, abrasionsfest | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | 1.4539, Schmiedematerial | 2.0975, Bronzegussmaterial | 2.4602 (alloy 22), Vollmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Scheibenbeschichtung:EPDM | Epoxid | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Versorgungsspannung:100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
- Stellzeit 90°:4 bis 100 s
- Schutzart:IP 65, 66, 67, 68
- Konformitäten:ACS | ATEX | CSA | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flansch (Lug)"},{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"},{"i":24,"v":"Flansch (U-Sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":277,"v":"S275JR, Stahlgussmaterial"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, Aluminiumgussmaterial"},{"i":1240,"v":"1.4408, Edelstahlgussmaterial"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, Aluminiumgussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW Trinkwasser"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW Gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Medientemperatur:0 bis 60 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 50
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung
- Anschlussnormen:BS | DIN
- Gehäusewerkstoffe:PVC-U, grau
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:PVDF
- Konformitäten:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Medientemperatur:-10 bis 160 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussnormen:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasionsfest | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, poliertes Feingussmaterial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Scheibenbeschichtung:Epoxid | Halar® | Rilsan®
- Versorgungsspannung:100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
- Stellzeit 90°:4 bis 100 s
- Schutzart:IP 65, 66, 67, 68
- Konformitäten:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | NSF | Sauerstoff | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flansch (Lug)"},{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"},{"i":24,"v":"Flansch (U-Sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, Sph\u00e4rogussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Sauerstoff"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW Trinkwasser"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW Gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"Funktionale Sicherheit"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}