- Medientemperatur:-10 bis 100 °C
- Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 8 bar
- Nennweiten:DN 4 bis 15
- Körperformen:Durchgangskörper | T-Körper | Behälterventilkörper
- Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial
- Membranwerkstoffe:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Konformitäten:3A | CRN | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | Sauerstoff | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), Schmiedematerial"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), Schmiedematerial"},{"i":1239,"v":"1.4408, Feingussmaterial"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), Schmiedematerial"},{"i":1245,"v":"1.4435, Feingussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Sauerstoff"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Funktionale Sicherheit"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 12 bis 20
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flare | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
- Anschlussnormen:BS | DIN | ISO
- Körperwerkstoffe:PVC-U, grau | PP, verstärkt | PP-H, natur | PVDF
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Konformitäten:EAC | EHEDG | FDA | NSF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Klebemuffe"},{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"},{"i":1258,"v":"PP, verst\u00e4rkt"},{"i":1263,"v":"PP-H, natur"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":46,"v":"NSF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 20
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial | CW617N, Messing
- Membranwerkstoffe:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Konformitäten:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Sauerstoff | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), Schmiedematerial"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), Schmiedematerial"},{"i":1239,"v":"1.4408, Feingussmaterial"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), Schmiedematerial"},{"i":1245,"v":"1.4435, Feingussmaterial"},{"i":1300,"v":"CW617N, Messing"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Sauerstoff"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Medientemperatur:-10 bis 100 °C
- Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 4 bis 20
- Körperformen:Durchgangskörper | T-Körper | Schweißkonfiguration | i-Körper | Mehrwegekörper | Behälterventilkörper
- Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435 (316L), Feingussmaterial | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Konformitäten:BSE/TSE | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuale"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":262,"v":"1.4435 (316L), materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":12,"v":"USP"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Medientemperatur:0 bis 100 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 150
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Flansch | Gewinde
- Anschlussnormen:ANSI | BS | EN | ISO
- Körperwerkstoffe:EN-GJL-250, Graugussmaterial | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Hartgummi-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung | EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
- Körperauskleidung:Hartgummi | PFA | PP
- Membranwerkstoffe:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- Konformitäten:CRN | EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":253,"v":"EN-GJL-250, Graugussmaterial"},{"i":1251,"v":"EN-GJS-500-7, Sph\u00e4rogussmaterial mit PP-Auskleidung"},{"i":1252,"v":"EN-GJS-500-7, Sph\u00e4rogussmaterial mit PFA-Auskleidung"},{"i":1253,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung"},{"i":1254,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung"},{"i":1255,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Hartgummi-Auskleidung"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Medientemperatur:-10 bis 100 °C
- Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 20
- Körperformen:Durchgangskörper | T-Körper | Behälterventilkörper
- Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Konformitäten:3A | CRN | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | Sauerstoff | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), Schmiedematerial"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), Schmiedematerial"},{"i":1239,"v":"1.4408, Feingussmaterial"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), Schmiedematerial"},{"i":1245,"v":"1.4435, Feingussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Sauerstoff"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Funktionale Sicherheit"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Medientemperatur:-10 bis 100 °C
- Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 4 bis 40
- Körperformen:Durchgangskörper | T-Körper | Schweißkonfiguration | i-Körper | Mehrwegekörper | Behälterventilkörper
- Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial | CW614N, Messing | CW617N, Messing | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit Hartgummi-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
- Körperauskleidung:Hartgummi | PFA | PP
- Membranwerkstoffe:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:max. 3 mm/s
- Schutzart:IP 65
- Konformitäten:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Sauerstoff | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), Schmiedematerial"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), Schmiedematerial"},{"i":254,"v":"CW614N, Messing"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial mit Hartgummi-Auskleidung"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial mit PP-Auskleidung"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial mit PFA-Auskleidung"},{"i":1238,"v":"1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung"},{"i":1239,"v":"1.4408, Feingussmaterial"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), Schmiedematerial"},{"i":1245,"v":"1.4435, Feingussmaterial"},{"i":1300,"v":"CW617N, Messing"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Sauerstoff"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Medientemperatur:-10 bis 100 °C
- Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 65
- Körperformen:Durchgangskörper | T-Körper | Schweißkonfiguration | i-Körper | Mehrwegekörper | Behälterventilkörper
- Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial | CW614N, Messing | CW617N, Messing | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit Hartgummi-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
- Körperauskleidung:Hartgummi | PFA | PP
- Membranwerkstoffe:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:max. 6 mm/s
- Schutzart:IP 65
- Konformitäten:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Sauerstoff | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), Schmiedematerial"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), Schmiedematerial"},{"i":254,"v":"CW614N, Messing"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial mit Hartgummi-Auskleidung"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial mit PP-Auskleidung"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial mit PFA-Auskleidung"},{"i":1238,"v":"1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung"},{"i":1239,"v":"1.4408, Feingussmaterial"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), Schmiedematerial"},{"i":1245,"v":"1.4435, Feingussmaterial"},{"i":1300,"v":"CW617N, Messing"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Sauerstoff"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Medientemperatur:-20 bis 130 °C
- Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 4 bis 150
- Körperformen:Durchgangskörper | T-Körper | Schweißkonfiguration | i-Körper | Mehrwegekörper | Behälterventilkörper
- Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (316L), Vollmaterial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial
- Membranwerkstoffe:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
- Konformitäten:3A | BSE/TSE | CRN | EAC | EHEDG | FDA | Funktionale Sicherheit | Sauerstoff | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), Schmiedematerial"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), Schmiedematerial"},{"i":1238,"v":"1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung"},{"i":1239,"v":"1.4408, Feingussmaterial"},{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), Vollmaterial"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), Schmiedematerial"},{"i":1245,"v":"1.4435, Feingussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Sauerstoff"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Funktionale Sicherheit"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":130,"v":"130"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Medientemperatur:-10 bis 100 °C
- Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 4 bis 25
- Körperformen:Durchgangskörper | T-Körper | Schweißkonfiguration | i-Körper | Mehrwegekörper | Behälterventilkörper
- Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial
- Membranwerkstoffe:EPDM | PTFE/EPDM
- Konformitäten:BSE/TSE | CRN | EAC | EHEDG | FDA | Sauerstoff | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), Schmiedematerial"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), Schmiedematerial"},{"i":1239,"v":"1.4408, Feingussmaterial"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), Schmiedematerial"},{"i":1245,"v":"1.4435, Feingussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Sauerstoff"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Medientemperatur:-10 bis 100 °C
- Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper | T-Körper | Behälterventilkörper
- Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Hartgummi-Auskleidung
- Körperauskleidung:Hartgummi | PFA | PP
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | PTFE
- Konformitäten:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | Sauerstoff | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1238,"v":"1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung"},{"i":1239,"v":"1.4408, Feingussmaterial"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), Schmiedematerial"},{"i":1245,"v":"1.4435, Feingussmaterial"},{"i":1253,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung"},{"i":1254,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung"},{"i":1255,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Hartgummi-Auskleidung"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Sauerstoff"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Funktionale Sicherheit"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 65
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit Hartgummi-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Konformitäten:Belgaqua | EAC | FDA | Sauerstoff | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), Schmiedematerial"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), Schmiedematerial"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial mit Hartgummi-Auskleidung"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial mit PP-Auskleidung"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial mit PFA-Auskleidung"},{"i":1238,"v":"1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung"},{"i":1239,"v":"1.4408, Feingussmaterial"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), Schmiedematerial"},{"i":1245,"v":"1.4435, Feingussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Sauerstoff"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Medientemperatur:-10 bis 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 4 bis 50
- Körperformen:V-Körper | Durchgangskörper | T-Körper
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flare | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Stutzen | Super 300 Type Pillar® SpaceSaver
- Anschlussnormen:DIN
- Körperwerkstoffe:PFA | PP-H, grau | PP-H, natur | PVDF
- Membranwerkstoffe:PTFE/EPDM
- Konformitäten:EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":28,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae SpaceSaver"},{"i":29,"v":"PrimeLock\u00ae SpaceSaver"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":259,"v":"PP-H, grau"},{"i":1263,"v":"PP-H, natur"},{"i":1288,"v":"PFA"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 50 °C
- Betriebsdruck:0 bis 8 bar
- Nennweiten:DN 12 bis 50
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Flare | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
- Anschlussnormen:BS | DIN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:Inliner PP-H, grau / Outliner PP, verstärkt | Inliner PVDF / Outliner PP, verstärkt | Inliner PVDF / Outliner PP, verstärkt | PVC-U, grau | ABS | PP, verstärkt | PP-H, natur | PVDF
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:max. 3 mm/s
- Schutzart:IP 65
- Konformitäten:EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Klebemuffe"},{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"},{"i":1282,"v":"Inliner PVDF \/ Outliner PP, verst\u00e4rkt"},{"i":1258,"v":"PP, verst\u00e4rkt"},{"i":1263,"v":"PP-H, natur"},{"i":258,"v":"Inliner PP-H, grau \/ Outliner PP, verst\u00e4rkt"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 12 bis 65
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Flare | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:Inliner PP-H, grau / Outliner PP, verstärkt | Inliner PVDF / Outliner PP, verstärkt | ABS | PP, verstärkt | PP-H, natur | PVC-U | PVDF
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:max. 6 mm/s
- Schutzart:IP 65
- Konformitäten:EAC | FDA | NSF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Klebemuffe"},{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1282,"v":"Inliner PVDF \/ Outliner PP, verst\u00e4rkt"},{"i":258,"v":"Inliner PP-H, grau \/ Outliner PP, verst\u00e4rkt"},{"i":1258,"v":"PP, verst\u00e4rkt"},{"i":1263,"v":"PP-H, natur"},{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":46,"v":"NSF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:Inliner PP-H, grau / Outliner PP, verstärkt | Inliner PVDF / Outliner PP, verstärkt | PVC-U, grau | ABS | PP, verstärkt | PVDF
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Konformitäten:EAC | FDA | NSF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"},{"i":1282,"v":"Inliner PVDF \/ Outliner PP, verst\u00e4rkt"},{"i":258,"v":"Inliner PP-H, grau \/ Outliner PP, verst\u00e4rkt"},{"i":1258,"v":"PP, verst\u00e4rkt"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":46,"v":"NSF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}