Der Weggeber GEMÜ 4232 ist für den Anbau an Ventile mit Linearantrieben vorgesehen und dient der Ermittlung der Ventilstellung. Er wird als Weggeber der intelligenten Stellungsregler GEMÜ 1434 µPos, GEMÜ 1435 ePos und GEMÜ 1436 cPos verwendet, welche wahlweise mittels der offenen Aderenden oder eines M12-Kabelsteckers angeschlossen werden können (je nach Ausführung bzw. Auswahl des Reglers).
Optionaler Geräteschutz durch Eigensicherheit (Ex i) für den Einsatz in Zone 1, 2, 21, 22
Optionaler Geräteschutz erhöhte Sicherheit (Ex e) in Verbindung mit nicht funkend (Ex n) und (Staub-) Schutz durch Gehäuse (Ex t) für den Einsatz in Zone 2, 22
Einfacher Aufbau auf GEMÜ Linearantriebe
Kompaktes, stabiles Gehäuse
Langlebig
Nachträglich an GEMÜ Ventile oder Fremdantriebe adaptierbar