Produktgruppenoptimierung und Produkteinführung Stellungsrückmelder und Ventilanschaltungen

GEMÜ bringt neue Produkte im Bereich der Stellungsrückmelder und Ventilanschaltungen auf den Markt und optimiert die bestehenden Produktgruppen.
In den letzten Monaten erfolgte eine Optimierung der Produktgruppen der Stellungsrückmelder und Ventilanschaltungen. Bei den Optimierungsmaßnahmen standen die Erweiterung der Produktfeatures und der Produktqualität, die Kostensenkung durch Verwendung gleicher Bauteile und die klare Abgrenzung und Unterscheidbarkeit zwischen Stellungsrückmeldern und Ventilanschaltungen im Fokus.
Produkteinführung GEMÜ 1240, 1241 und 1242 Baugröße (BG) 2
Ab sofort stehen die neue Stellungsrückmelder GEMÜ 1240, 1241 und 1242 zur Verfügung. Sie sind mit einfach- und doppeltwirkenden Hub- oder Schwenkantrieben kombinierbar und können dadurch bei pneumatisch betätigten Membran-, Sitz- und Membransitzventilen sowie Absperrklappen und Kugelhähnen eingesetzt werden. Es sind Ausführungen mit Näherungsschalter, Mikroschalter sowie programmierbare Lösungen verfügbar. Dabei ist der Stellungsrückmelder GEMÜ 1241 auch für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen.
Produkteinführung GEMÜ 4240, 4241 und 4242
Neben den Stellungsrückmeldern ist auch die komplette Baureihe der Ventilanschaltungen GEMÜ 4240, 4241 und 4242 erhältlich. Die bereits im Markt etablierte Ventilanschaltung GEMÜ 4242 wurde um eine Ausführung mit 30 mm Potentiometerlänge ergänzt. Diese ist besonders für kleine und mittelgroße Ventile geeignet.