Im Rahmen regelmäßiger interner Produkt- und Prozessüberprüfungen wurde festgestellt, dass die bisherige Darstellung der SIL-Zertifizierung in den Betriebsanleitungen der folgenden GEMÜ Produkte zu Missverständnissen führen kann.
Absperrklappen GEMÜ R470 und R480 Victoria
Vorsteuerventile GEMÜ 322, 324 und 326
Sitzventile GEMÜ 514, 530, 534, 550 und 554
Membranventile GEMÜ 605, 625 und 687
Für diese Produkte wurde eine FMEDA-Bewertung durchgeführt. Diese ist nicht mit einer vollständigen SIL-Zertifizierung gleichzusetzen. Entsprechend liegen für diese Produkte keine SIL-Zertifikate vor.
Die durchgeführten FMEDA-Bewertungen, die auch eine Architekturanalyse möglicher Fehler und deren Auswirkungen auf die funktionale Sicherheit umfassen, sind maßgeblich für die funktionale Sicherheit der Produkte und behalten weiterhin ihre Gültigkeit.