Zertifizierte Sicherheit: GEMÜ Kunststoffmembranventile für die Trinkwasserversorgung

Zertifizierte Sicherheit: GEMÜ Kunststoffmembranventile für die Trinkwasserversorgung

Zertifizierte Sicherheit: GEMÜ Kunststoffmembranventile für die Trinkwasserversorgung zugelassen

GEMÜ Membranventile aus Kunststoff sind ab sofort für den Einsatz in jeglichen Trinkwasseranwendungen in Deutschland freigegeben. Grundlage hierfür ist die erfolgreiche Prüfung und Zertifizierung durch die unabhängige Zertifizierungsstelle OFI CERT gemäß den aktuellen Vorgaben des Umweltbundesamtes (UBA).

Für die Installation und Reparatur von Trinkwasseranlagen schreibt das UBA vor, dass ausschließlich Materialien verwendet werden dürfen, die keine gesundheitlich bedenklichen Stoffe an das Trinkwasser abgeben oder das Wachstum von Mikroorganismen fördern. Im Rahmen umfassender Prüfungen wurden die Kunststoffmembranventile von GEMÜ entsprechend getestet. Das Ergebnis: Die Ventiltypen GEMÜ 610, 617, R629, R639, R647, R649, R677 und R690 mit PVC-U Ventilkörper und EPDM-Membrane erfüllen sämtliche hygienischen Anforderungen.
Damit bietet GEMÜ seinen Kunden geprüfte Sicherheit und zuverlässige Produktqualität für den Einsatz in Kalt- und Warmwasseranwendungen der Trinkwasserversorgung.

Pressemitteilung

docx127 KB

Bild

jpg594 KB