Medium
Filtern nach
OHNE
%: Prozentskala
HCl: Salzsäure
Luft: Luft
NaOH: Natronlauge
Wasser: Wasser
Typ
Filtern nach
801: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PVC, (Baureihe 800)
805: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP, (Baureihe 800)
806: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti), Schwebekörper geführt, (Baureihe 800)
807: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti), (Baureihe 800)
811: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PVC mit Magnet, (Baureihe 800)
815: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP mit Magnet (Baureihe 800)
816: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti) mit Magnet, Schwebekörper geführt, (Baureihe 800)
817: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti) mit Magnet, (Baureihe 800)
820: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PVDF (Baureihe 800)
822: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PVDF, für DN 50 mit Konus 73, (Baureihe 800)
825: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP, (Baureihe 800)
830: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PVDF mit Magnet, (Baureihe 800)
831: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PVC mit Magnet, (Baureihe 800)
832: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PVDF mit Magnet, für DN 50 mit Konus 73, (Baureihe 800)
833: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PVDF mit Magnet, mit Messrohr PVDF, (Baureihe 800)
835: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP mit Magnet, (Baureihe 800)
840: Schwebekörper-Durchflussmesser, Teilstromprinzip, PVC
841: Schwebekörper-Durchflussmesser, Teilstromprinzip, PVC, mit Magnet
845: Schwebekörper-Durchflussmesser, Teilstromprinzip, PP
846: Schwebekörper-Durchflussmesser, Teilstromprinzip, PP, mit Magnet
851: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PVC, (Baureihe 850)
855: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP, (Baureihe 850)
857: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti), (Baureihe 850)
861: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PVC mit Magnet, (Baureihe 850)
865: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP mit Magnet, (Baureihe 850)
867: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti) mit Magnet, (Baureihe 850)
873: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PVDF, mit Messrohr PVDF, (Baureihe 850)
875: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP, (Baureihe 850)
883: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PVDF mit Magnet, mit Messrohr PVDF, (Baureihe 850)
Konformität RoHS
Filtern nach
R: konform nach RoHS
DN
Filtern nach
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
Gehäuseform
Filtern nach
D: Durchgangsrohr
Anschlussart
Filtern nach
0: Stutzen DIN
4: Kunststoff-Losflansch, Flansch EN 1092, PN 10, Form B
7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Muffe) - DIN
33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
39: Flansch ANSI Class 125/150 RF,
78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (IR-Stumpfschweißen) - DIN
7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Gewindemuffe Rp) - DIN
7X: Ohne Einlegeteil und ohne Überwurfmutter
Messrohrwerkstoff
Filtern nach
1: PVC-U
5: PP, verstärkt
20: PVDF
21: PA, glasklar
22: PSU
Konzentration
Filtern nach
OHNE
30%: Medium siehe Sachmerkmal "Medium"
45%: Medium siehe Sachmerkmal "Medium"
50%: Medium siehe Sachmerkmal "Medium"
O-Ring Werkstoff
Filtern nach
4: FKM
14: EPDM
Blendenwerkstoff
Filtern nach
1: PVC-U
5: PP, verstärkt
7: 1.4571
Anschlusswerkstoff
Filtern nach
1: Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
5: Einlegeteil PP, Überwurfmutter PP beige
6: Temperguss
7: Edelstahl
20: Einlegeteil PVDF, Überwurfmutter PVDF
X: Ohne Anschlusswerkstoff
Messrohrgröße
Filtern nach
11: Konus 11
12: Konus 12
13: Konus 13
14: Konus 14
15: Konus 15
21: Konus 21
22: Konus 22
23: Konus 23
24: Konus 24
25: Konus 25
31: Konus 31
32: Konus 32
33: Konus 33
34: Konus 34
41: Konus 41
42: Konus 42
43: Konus 43
44: Konus 44
46: Konus 46
47: Konus 47
48: Konus 48
49: Konus 49
52: Konus 52
53: Konus 53
54: Konus 54
55: Konus 55
61: Konus 61
62: Konus 62
63: Konus 63
67: Konus 67
68: Konus 68
69: Konus 69
71: Konus 71
72: Konus 72
73: Konus 73
75: Konus 75
77: Konus 77
Blendendurchmesser
Filtern nach
36: Durchmesser 36 mm
40: Durchmesser 40 mm
44: Durchmesser 44 mm
48: Durchmesser 48 mm
52: Durchmesser 52 mm
Messbereich
Filtern nach
OHNE
0,6: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
0,85: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1,4: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1,45: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
2: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
2,4: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
2,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
3,25: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
3,75: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
3,8: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
4: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
4,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
4,75: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
4,8: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
5,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
6: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
6,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
8: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
8,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
9: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
10: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
11: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
12,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
13,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
15: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
16: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
17: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
18: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
19: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
20: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
21: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
22: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
23: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
24: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
25: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
27: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
28: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
29: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
30: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
32: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
32,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
34: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
36: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
37,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
40: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
42,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
45: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
47,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
50: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
54: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
55: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
57,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
60: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
62,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
64: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
65: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
67,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
70: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
75: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
80: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
85: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
90: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
100: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
110: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
115: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
120: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
125: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
130: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
135: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
140: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
145: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
150: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
160: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
170: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
180: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
190: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
200: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
210: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
220: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
230: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
240: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
250: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
260: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
300: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
320: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
325: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
330: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
340: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
350: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
360: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
375: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
380: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
390: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
400: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
420: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
425: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
450: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
500: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
550: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
600: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
640: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
650: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
675: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
700: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
725: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
750: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
800: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
900: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
950: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1100: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1150: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1200: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1250: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1450: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1500: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1600: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1700: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1800: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1900: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
2000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
2100: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
2200: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
2300: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
2500: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
2800: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
3000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
3200: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
3300: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
3600: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
3700: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
4000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
4250: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
5000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
6000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
6400: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
6750: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
7000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
8000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
8500: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
9000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
9750: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
10000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
11000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
11500: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
12500: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
13000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
16500: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
20000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
24000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
25000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
32000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
33000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
40000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
50000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
100%: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
1244: Einlegeteil in Werkstoff C - PVC
Code für US-Einheiten
Filtern nach
OHNE
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE
S: Sonderausführung für Sauerstoff, maximale Temperatur Medium: 60°C, ohne BAM Zulassung!
Ausführung High Purity
Filtern nach
OHNE
CONEXO
Filtern nach
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit