GEMÜ FWEA FlareStar

Winkeladapter mit Flareanschluss und Schweißstutzen

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.

  • Hohe Zuverlässigkeit, auch bei Vibration
  • Einfache Handhabung
  • Verschiedene Ausführungen und Anschlussarten
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Für Reinstmedien geeignet
  • Für eine platzsparende Verbindung in „Space Saver-Ausführung“ lieferbar
  • Betriebsdruck:0 bis 6 bar
  • Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
  • Anschlussarten:Flare | Schweißstutzen
  • Werkstoffe:PFA