- Unternehmen & Karriere
- Produkte
- Ventiltechnik
- Absperrklappen
- CONEXO - Ventile mit RFID
- Druckregelventile
- Fittinge und Schläuche
- Kugelhähne
- Magnetventile
- Elektrische Ventile
- Mehrwege-Ventilblöcke
- Membranventile
- Membranen
- Membransitzventile
- Regelventile
- Rückschlagventile
- Sitzventile
- Single-Use Ventile
- Ventilantriebe
- Vorsteuerventile
- Bodenablass - und Behälterventile
- Zubehör Ventiltechnik
- Ventilwissen
- Mess- und Regeltechnik
- Kundenlösungen
- Medizintechnik-Produkte
- LEAP INTO THE FUTURE
- Anwendungen
- Download
- Service
- Aktuelles
- Kontakte
- Home
- Produkte
- Ventiltechnik
- Absperrklappen
- CONEXO - Ventile mit RFID
- Druckregelventile
- Fittinge und Schläuche
- Kugelhähne
- Magnetventile
- Elektrische Ventile
- Mehrwege-Ventilblöcke
- Membranventile
- Membranen
- Membransitzventile
- Regelventile
- Rückschlagventile
- Sitzventile
- Single-Use Ventile
- Ventilantriebe
- Vorsteuerventile
- Bodenablass - und Behälterventile
- Zubehör Ventiltechnik
- Fittinge und Schläuche
- Fittinge
- Fittinge FCP
- Fittinge FFA
- Fittinge FCPM
- Fittinge FEPM
- Fittinge FFBT
- Fittinge FFC
- Fittinge FFE
- Fittinge FLAD
- Fittinge FLC
- Fittinge FMC
- Fittinge FME
- Fittinge FMEJ
- Fittinge FMBT
- Fittinge FMES
- Fittinge FMCJ
- Fittinge FMRT
- Fittinge FPM
- Fittinge FPMR
- Fittinge FPMX
- Fittinge FPP
- Fittinge FRE
- Fittinge FRSE
- Fittinge FRST
- Fittinge FRT
- Fittinge FSA
- Fittinge FSE
- Fittinge FSMC
- Fittinge FSR
- Fittinge FSRE
- Fittinge FSSR
- Fittinge FSU
- Fittinge FSUT
- Fittinge FUE
- Fittinge FUES
- Fittinge FUSE
- Fittinge FUST
- Fittinge FUT
- Fittinge FWCA
- Fittinge FWEA
- Fittinge FWES
- Fittinge FWFA
- Fittinge FWHE
- Fittinge FWMA
- Fittinge FWRE
- Fittinge FWRT
- Fittinge FWSA
- Fittinge FWSR
- Fittinge FWU
- Fittinge FWUE
- Fittinge FWUT
- Fittinge FWX
Über 100 verschiedene Fitting-Varianten werden an unserem Produktionsstandort in der Schweiz unter Reinraumbedingungen nach DIN 16901-140 produziert. Die Fittingkörper sind dabei aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Im Rahmen des FlareStar Produktprogramms sind alle marktgängigen Anschlüsse lieferbar.
- KurzübersichtAnwendungsbereiche und BranchenReinraumwerk Emmen
Kurzübersicht
Gerade Fittinge Winkel Fittinge T-Verbindungen Art Verbindungsstücke, Reduzierungen, Adapter, O-Ringfreie Verschraubungen Verbinder, Reduzierung, Bogenverbinder, Montage-Winkel, Winkeladapter, Bogenadapter T-Stücke und T-Reduzierungen Anschlüsse Flare, SpaceSaver, NPT-Innengewinde, NPT, Außengewinde, JIS-Außengewinde, Schweißstutzen, DIN Bundbuchse Flare, SpaceSaver, NPT-Innengewinde, NPT, Außengewinde, JIS-Außengewinde, Schweißstutzen Flare, SpaceSaver, NPT-Außengewinde, NPT-Innengewinde, Schweißstutzen Schlauchfittinge Schweißfittinge 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" 1/4", 1/2", 3/4", 1", 2" Zudem sind Kreuzstücke, Verschlusskappen und Verschlussstopfen sowie verschiedenes weiteres Zubehör lieferbar. Hierzu zählen auch die Werkzeuge zum Anziehen von FlareStar-Überwurfmutter und der Schlauchformdorn.
Anwendungsbereiche und Branchen
Die Reinheit von Prozessmedien ist in vielen High-Tech-Gebieten zunehmend entscheidend für die Qualität und Quantität der Produkte. Das Spektrum reicht von Bereichen wie Optik, Luft- und Raumfahrt über Bio- und Gentechnologie bis hin zur Mikroelektronik bzw. Halbleiterfertigung. Zahlreiche Anlagenbauer und Endkunden wählen bei der Ausstattung ihrer Geräte und Produktionsanlagen Ventile, Fittinge und Schläuche von GEMÜ zur Mediensteuerung und -regelung sowie für Reinigungs-, Beschichtungs- oder Ätzprozesse. Dabei überzeugen die High Purity Systemlösungen und Komponenten mit einer hohen Beständigkeit und ihrer kompromisslosen Reinheit.
Reinraumwerk Emmen

Seit September 2012 produziert GEMÜ Ventile und Fittinge im neuen Reinraumwerk in Emmen, Kanton Luzern, Schweiz. Nachdem aufgrund des Markterfolges die Kapazität des Standorts Rotkreuz nicht mehr ausreichte wurde hier eine hochmoderne Produktion und Montage eingerichtet. Die Ausgestaltung eines zeitgemäßen und zukunftssicheren Qualitätsmanagements lag bei Planung und Realisierung im Fokus. So erfolgt die Sicherstellung von Produkt- und Herstellqualität zum Beispiel über die Verwendung spezifischer und kontrollierter Rohstoffe und die Auditierung durch Kunden und offizielle Stellen.
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Flare
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/8'' bis 1''
- Anschlussarten:Außengewinde | Flare
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":18,"v":"Au\u00dfengewinde"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 3/4''
- Anschlussarten:Flare
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Flare | Innengewinde
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":21,"v":"Innengewinde"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1'' bis 1''
- Anschlussarten:Flare | Innengewinde
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":21,"v":"Innengewinde"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1'' bis 1''
- Anschlussarten:Flare
- Werkstoffe:PTFE
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Flare | Innengewinde
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":21,"v":"Innengewinde"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Flare | Schweißstutzen
- Werkstoffe:PVDF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":3,"v":"Schwei\u00dfstutzen"},{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1291,"v":"PVDF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1 1/4''
- Anschlussarten:Flare
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Außengewinde | Flare
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":18,"v":"Au\u00dfengewinde"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/8'' bis 1 1/4''
- Anschlussarten:Außengewinde | Flare | NPT-Gewinde
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"NPT-Gewinde"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":18,"v":"Au\u00dfengewinde"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Außengewinde | Flare
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":18,"v":"Au\u00dfengewinde"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Außengewinde | Flare
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":18,"v":"Au\u00dfengewinde"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Außengewinde | Flare
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":18,"v":"Au\u00dfengewinde"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Außengewinde | Flare | Flare SpaceSaver
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"},{"i":18,"v":"Au\u00dfengewinde"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/8'' bis 1''
- Anschlussarten:Außengewinde | Flare
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":18,"v":"Au\u00dfengewinde"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Flare
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 3/8'' bis 1''
- Anschlussarten:Flare
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Flare
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/8'' bis 1''
- Anschlussarten:NPT-Gewinde
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"NPT-Gewinde"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1 1/4''
- Anschlussarten:Flare
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1 1/4''
- Anschlussarten:Flare SpaceSaver
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1 1/4''
- Anschlussarten:Flare | Flare SpaceSaver
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1 1/4''
- Anschlussarten:Flare
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1 1/4''
- Anschlussarten:Flare | Schweißstutzen
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":3,"v":"Schwei\u00dfstutzen"},{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1 1/4''
- Anschlussarten:Flare | Flare SpaceSaver
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Außengewinde | Flare
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":18,"v":"Au\u00dfengewinde"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1 1/4''
- Anschlussarten:Flare
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1 1/4''
- Anschlussarten:Flare | Flare SpaceSaver
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1 1/4''
- Anschlussarten:Flare | Flare SpaceSaver
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1 1/4''
- Anschlussarten:Flare | Flare SpaceSaver
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1 1/4''
- Anschlussarten:Flare SpaceSaver
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1 1/4''
- Anschlussarten:Flare
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Flare | Flare SpaceSaver
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1 1/4''
- Anschlussarten:Flare | Flare SpaceSaver
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1 1/4''
- Anschlussarten:Flare | Flare SpaceSaver
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1 1/4''
- Anschlussarten:Flare
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Flare | Schweißstutzen
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":3,"v":"Schwei\u00dfstutzen"},{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Flare SpaceSaver | Schweißstutzen
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":3,"v":"Schwei\u00dfstutzen"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Innengewinde | Schweißstutzen
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":3,"v":"Schwei\u00dfstutzen"},{"i":21,"v":"Innengewinde"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 2''
- Anschlussarten:Schweißstutzen
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":3,"v":"Schwei\u00dfstutzen"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Außengewinde | Schweißstutzen
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":3,"v":"Schwei\u00dfstutzen"},{"i":18,"v":"Au\u00dfengewinde"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Schweißstutzen
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":3,"v":"Schwei\u00dfstutzen"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Schweißstutzen
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":3,"v":"Schwei\u00dfstutzen"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1 1/4''
- Anschlussarten:Flare SpaceSaver | Schweißstutzen
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":3,"v":"Schwei\u00dfstutzen"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 2''
- Anschlussarten:Schweißstutzen
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":3,"v":"Schwei\u00dfstutzen"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 2''
- Anschlussarten:Schweißstutzen
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":3,"v":"Schwei\u00dfstutzen"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 2''
- Anschlussarten:Schweißstutzen
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":3,"v":"Schwei\u00dfstutzen"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 1/2'' bis 1''
- Anschlussarten:Schweißstutzen
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":3,"v":"Schwei\u00dfstutzen"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect®
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect®
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect®
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect® | NPT-Gewinde
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"NPT-Gewinde"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect® | NPT-Gewinde
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"NPT-Gewinde"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect®
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Gewinde | Nexus Connect® | NPT-Gewinde
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"NPT-Gewinde"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":10,"v":"Gewinde"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect® | NPT-Gewinde
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"NPT-Gewinde"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect® | NPT-Gewinde
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":6,"v":"NPT-Gewinde"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect®
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect®
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect®
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect® SpaceSaver
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect® | Nexus Connect® SpaceSaver
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect®
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect® | Schweißstutzen
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":3,"v":"Schwei\u00dfstutzen"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect®
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect® | Nexus Connect® SpaceSaver
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect® SpaceSaver
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect®
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect® | Nexus Connect® SpaceSaver
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect® | Nexus Connect® SpaceSaver
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect® | Nexus Connect® SpaceSaver
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect®
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect® | Nexus Connect® SpaceSaver | Schweißstutzen
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae SpaceSaver"},{"i":3,"v":"Schwei\u00dfstutzen"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect®
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}]}- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect®
- Werkstoffe:PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}]}- Medientemperatur:-70 bis 250 °C
- Betriebsdruck:2 bis 20 bar
- Schlauchgrößen:1/4" bis 1¼"
- Werkstoffe:PFA
{"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":20,"v":"20"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-70,"v":"-70"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}