Diese Webseite verwendet Cookies.

Für unsere Webseiten und unseren Online-Shop setzen wir technisch notwendige Cookies und Cookies, die wir benötigen, um Ihre Anfragen bearbeiten zu können. Zusätzlich nutzen wir so genannte Tracking-Cookies. Mit Ihrer Hilfe können wir unsere Online-Auftritte optimieren und Ihnen so ein besseres Nutzungserlebnis anbieten. ...

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Datenschutzerklärung

Funktionale Cookies

Diese Cookies sind zwingend notwendig, um alle Funktionen der GEMÜ Webseiten nutzen zu können und sind deshalb voreingestellt und können nicht deaktiviert werden. Ggf. können Sie dies umgehen, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser ändern.

Webanalyse-Cookies

Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie abgelegt werden darf, um dem Betreiber der Website die Erfassung und Analyse verschiedener statistischer Daten zu ermöglichen. Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link, um den Piwik-Deaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser abzulegen.

Derzeit ist es GEMÜ leider nicht möglich, Einstellungen für mehrere Browser oder über Benutzerkontenübergreifend zu hinterlegen. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass abhängig von Ihren Sicherheitseinstellungen im Browser, die von GEMÜ gesetzten Cookies durch das Schließen des Browsers verworfen werden und somit in Ihrer nächsten Sitzung nicht mehr zur Verfügung stehen. Falls Sie Ihren Browser schließen, wechseln oder mehrere PCs nutzen, müssen Sie manche Anpassungen ggf. erneut vornehmen.

GEMÜ 751

Pneumatisch betätigter Kugelhahn

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Der dreiteilige 2/2-Wege Metall-Kugelhahn GEMÜ 751 wird pneumatisch betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.

  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung
  • TA-Luft konform
  • Dichtwerkstoffe aus PTFE und FPM
  • Anti-Statik Einheit
  • Anschlussart: Flansch; Gewindemuffe; Stutzen
  • Antriebsart: pneumatisch
  • Körperwerkstoff: 1.4408, Feingussmaterial
  • Konformität: EAC; FDA; TA-Luft
  • Max. Betriebsdruck: 63 bar
  • Max. Medientemperatur: 180 °C
  • Min. Medientemperatur: -20 °C
  • Nennweiten: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5'')

Video zum Produkt

Die Funktionsweise von Kugelventilen

00:43 min
2053 Views
Online seit 16.09.2015
Dampfsterilisation

Anwendung zum Produkt

Dampfsterilisation

Die Firma Holzner plant und baut Dampfsterilisatoren für den medizintechnischen Bereich (nach DIN285), in denen Mikroorganismen durch die kombinierte Einwirkung von Dampf und Druck inaktiviert, bzw. entfernt werden. In der gesamten Anlage sind GEMÜ Sitzventile und Kugelhähne verbaut.