Diese Webseite verwendet Cookies.

Für unsere Webseiten und unseren Online-Shop setzen wir technisch notwendige Cookies und Cookies, die wir benötigen, um Ihre Anfragen bearbeiten zu können. Zusätzlich nutzen wir so genannte Tracking-Cookies. Mit Ihrer Hilfe können wir unsere Online-Auftritte optimieren und Ihnen so ein besseres Nutzungserlebnis anbieten. ...

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Datenschutzerklärung

Funktionale Cookies

Diese Cookies sind zwingend notwendig, um alle Funktionen der GEMÜ Webseiten nutzen zu können und sind deshalb voreingestellt und können nicht deaktiviert werden. Ggf. können Sie dies umgehen, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser ändern.

Webanalyse-Cookies

Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie abgelegt werden darf, um dem Betreiber der Website die Erfassung und Analyse verschiedener statistischer Daten zu ermöglichen. Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link, um den Piwik-Deaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser abzulegen.

Derzeit ist es GEMÜ leider nicht möglich, Einstellungen für mehrere Browser oder über Benutzerkontenübergreifend zu hinterlegen. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass abhängig von Ihren Sicherheitseinstellungen im Browser, die von GEMÜ gesetzten Cookies durch das Schließen des Browsers verworfen werden und somit in Ihrer nächsten Sitzung nicht mehr zur Verfügung stehen. Falls Sie Ihren Browser schließen, wechseln oder mehrere PCs nutzen, müssen Sie manche Anpassungen ggf. erneut vornehmen.

GEMÜ 790

Kugelhahn mit freiem Wellenende

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Der dreiteilige 2/2-Wege Metall-Kugelhahn GEMÜ 790 verfügt über ein freies Wellenende. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.

  • Wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung
  • TA-Luft konform
  • Für hohe Betriebstemperaturen und -drücke geeignet
  • Verschiedene Körperwerkstoffe und Anschlussarten zur Auswahl
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • FireSafe-Ausführung nach API 607 optional erhältlich
  • Anschlussart: Flansch; Gewindemuffe; Schweißmuffe; Stutzen
  • Antriebsart: ohne Antrieb
  • Antriebsbewegung: Schwenkantrieb
  • Dichtwerkstoff
  • Körperwerkstoff: 1.4408, Feingussmaterial
  • Konformität: ATEX; CE; FDA; TA-Luft
  • Max. Betriebsdruck: 137 bar
  • Max. Medientemperatur: 180 °C
  • Min. Medientemperatur: -20 °C
  • Nennweiten: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Regelventil

Video zum Produkt

Die Funktionsweise von Kugelventilen

00:43 min
1497 Views
Online seit 16.09.2015

News zum Produkt

19.03.2018

Zuverlässig auch bei höheren Betriebsdrücken