- Medientemperatur:-20 bis 100 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper | Mehrwegekörper
- Kugelformen:L-Kugel | Regelkugel | T-Kugel
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
- Anschlussnormen:ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:PVC-U, grau | ABS | PP-H, grau | PVC-C, chloriert | PVDF
- Dichtwerkstoffe:EPDM | FKM
- Konformitäten:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Klebemuffe"},{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"},{"i":259,"v":"PP-H, grau"},{"i":1267,"v":"PVC-C, chloriert"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Medientemperatur:-20 bis 100 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper | Mehrwegekörper
- Kugelformen:L-Kugel | Regelkugel | T-Kugel
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT
- Körperwerkstoffe:PVC-U, grau | ABS | PP-H, grau | PVC-C, chloriert | PVDF
- Dichtwerkstoffe:EPDM | FKM
- Konformitäten:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Klebemuffe"},{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuell"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"},{"i":259,"v":"PP-H, grau"},{"i":1267,"v":"PVC-C, chloriert"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Medientemperatur:-20 bis 100 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper | Mehrwegekörper
- Kugelformen:L-Kugel | Regelkugel | T-Kugel
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:PVC-U, grau | ABS | PP-H, grau | PVC-C, chloriert | PVDF
- Dichtwerkstoffe:EPDM | FKM
- Versorgungsspannung:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Stellzeit 90°:4 bis 30 s
- Schutzart:IP 65, IP 67
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Klebemuffe"},{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"},{"i":259,"v":"PP-H, grau"},{"i":1267,"v":"PVC-C, chloriert"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Medientemperatur: -20 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur: -20 bis 60 °C
- Betriebsdruck*: 0 bis 40 bar
- Nennweiten: DN 15 bis 100
- Körperformen: Durchgangskörper
- Anschlussarten: Flansch
- Anschlussnormen: ANSI | EN
- Körperwerkstoffe: 1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe: PTFE
- Konformitäten: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Medientemperatur: -20 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur: -20 bis 60 °C
- Betriebsdruck*: 0 bis 40 bar
- Nennweiten: DN 15 bis 100
- Körperformen: Durchgangskörper
- Anschlussarten: Flansch
- Anschlussnormen: ANSI | EN
- Körperwerkstoffe: 1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe: PTFE
- Konformitäten: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuell"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Medientemperatur:-40 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-40 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 63 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 65
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Gewinde
- Anschlussnormen:DIN | NPT
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE
- Konformitäten:DVGW Gas | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Gewinde"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuell"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW Gas"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
- Medientemperatur:-20 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 63 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Kugelformen:Regelkugel
- Anschlussarten:Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE
- Konformitäten:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Sauerstoff | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuell"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Schwenkantrieb"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Sauerstoff"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Medientemperatur:-10 bis 220 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 63 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Clamp | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | ISO | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4435 (316L), Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE TFM™
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuell"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":262,"v":"1.4435 (316L), Feingussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":220,"v":"220"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
- Medientemperatur:-20 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 40 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Kugelformen:Regelkugel
- Anschlussarten:Flansch
- Anschlussnormen:ANSI | EN
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuell"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Medientemperatur:-20 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 40 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 50
- Körperformen:Mehrwegekörper
- Kugelformen:L-Kugel | T-Kugel
- Anschlussarten:Gewinde
- Anschlussnormen:DIN | NPT
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE
- Konformitäten:ATEX
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, investment casting material"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}
- Medientemperatur:-20 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 63 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Kugelformen:Regelkugel
- Anschlussarten:Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE
- Konformitäten:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Schwenkantrieb"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Medientemperatur:-10 bis 220 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 63 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Clamp | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | ISO | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4435 (316L), Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE TFM™
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":262,"v":"1.4435 (316L), Feingussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":220,"v":"220"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
- Medientemperatur:-20 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 40 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Kugelformen:Regelkugel
- Anschlussarten:Flansch
- Anschlussnormen:ANSI | EN
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Medientemperatur:-20 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 40 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 50
- Körperformen:Mehrwegekörper
- Kugelformen:L-Kugel | T-Kugel
- Anschlussarten:Gewinde
- Anschlussnormen:DIN | NPT
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE
- Konformitäten:ATEX
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatic"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, investment casting material"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}
- Medientemperatur:-20 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 63 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Kugelformen:Regelkugel
- Anschlussarten:Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE
- Konformitäten:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Sauerstoff | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Schwenkantrieb"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Sauerstoff"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Medientemperatur:-10 bis 220 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 63 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Clamp | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | ISO | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4435 (316L), Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE TFM™
- Versorgungsspannung:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Stellzeit 90°:4 bis 58 s
- Schutzart:IP 65, IP 67, IP 68
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":262,"v":"1.4435 (316L), Feingussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":220,"v":"220"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Medientemperatur:-20 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 40 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Flansch
- Anschlussnormen:ANSI | EN
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE
- Versorgungsspannung:12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 V DC
- Stellzeit 90°:10 bis 58 s
- Schutzart:IP 65, IP 67, IP 68
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Medientemperatur:-40 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-40 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 63 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Kugelformen:Regelkugel
- Anschlussarten:Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE
- Konformitäten:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | Sauerstoff | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Schwenkantrieb"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Sauerstoff"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Medientemperatur:-10 bis 220 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 63 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Clamp | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | ISO | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4435 (316L), Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE TFM™
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":262,"v":"1.4435 (316L), Feingussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":220,"v":"220"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
- Medientemperatur:-40 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-40 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 40 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Kugelformen:Regelkugel
- Anschlussarten:Flansch
- Anschlussnormen:ANSI | EN
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Medientemperatur:-40 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-40 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 40 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 50
- Körperformen:Mehrwegekörper
- Kugelformen:L-Kugel | T-Kugel
- Anschlussarten:Gewinde
- Anschlussnormen:DIN | NPT
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE
- Konformitäten:ATEX | Funktionale Sicherheit
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"With bare shaft"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, investment casting material"}],"KONFORMITAET":[{"i":49,"v":"Functional safety"},{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}
- Medientemperatur:0 bis 60 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
- Anschlussnormen:ASTM | BS | DIN | NPT
- Körperwerkstoffe:PVC-U, grau | PP-H, grau
- Dichtwerkstoffe:EPDM | FKM
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Klebemuffe"},{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuell"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Schwenkantrieb"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"},{"i":259,"v":"PP-H, grau"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}