GEMÜ 205

Elektrisch betätigtes Magnetventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details
  • Zubehör

Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 205 in Kunststoffausführung besitzt einen leistungsstarken Antriebsmagneten. Eine hermetische Trennung vom Medium erfolgt mittels PTFE-Hebeldurchführung. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Für einen Wechselstromanschluss beinhaltet die Gerätesteckdose einen Gleichrichter. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind standardmäßig integriert.

  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • Betätigung bei Stromausfall durch Handnotbetätigung möglich
  • Optische Stellungsanzeige serienmäßig integriert
  • Medientemperatur:-20 bis 60 °C
  • Umgebungstemperatur:10 bis 40 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 6 bar
  • Nennweiten:DN 10 bis 50
  • Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
  • Anschlussnormen:DIN | ISO
  • Körperwerkstoffe:PVC-U, grau | PVDF
  • Versorgungsspannungen:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC

Passendes Zubehör