GEMÜ 8257

Elektrisch betätigtes Magnetventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das elektromagnetisch betätigte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8257 mit Zwangsanhebung besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus NBR, HNBR, FKM, EPDM, Messing oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.

  • Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz
  • Weiches Schließverhalten
  • Kompakte Bauform
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Explosionsgeschützte Magnete nach ATEX lieferbar (optional)
  • Optimale Medienverträglichkeit durch hochwertige Werkstoffauswahl
  • NPT-Gewinde verfügbar
  • Optional für Flüssigkeiten und Dampf bis 150 °C
  • Medientemperatur:-10 bis 150 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweite:DN 10
  • Anschlussart:Gewinde
  • Anschlussnormen:DIN | ISO | NPT
  • Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | CW617N, Messing
  • Versorgungsspannungen:230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 60 Hz | 24 V DC
  • Konformitäten:EAC