Diese Webseite verwendet Cookies.

Für unsere Webseiten und unseren Online-Shop setzen wir technisch notwendige Cookies und Cookies, die wir benötigen, um Ihre Anfragen bearbeiten zu können. Zusätzlich nutzen wir so genannte Tracking-Cookies. Mit Ihrer Hilfe können wir unsere Online-Auftritte optimieren und Ihnen so ein besseres Nutzungserlebnis anbieten. ...

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Datenschutzerklärung

Funktionale Cookies

Diese Cookies sind zwingend notwendig, um alle Funktionen der GEMÜ Webseiten nutzen zu können und sind deshalb voreingestellt und können nicht deaktiviert werden. Ggf. können Sie dies umgehen, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser ändern.

Webanalyse-Cookies

Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie abgelegt werden darf, um dem Betreiber der Website die Erfassung und Analyse verschiedener statistischer Daten zu ermöglichen. Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link, um den Piwik-Deaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser abzulegen.

Derzeit ist es GEMÜ leider nicht möglich, Einstellungen für mehrere Browser oder über Benutzerkontenübergreifend zu hinterlegen. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass abhängig von Ihren Sicherheitseinstellungen im Browser, die von GEMÜ gesetzten Cookies durch das Schließen des Browsers verworfen werden und somit in Ihrer nächsten Sitzung nicht mehr zur Verfügung stehen. Falls Sie Ihren Browser schließen, wechseln oder mehrere PCs nutzen, müssen Sie manche Anpassungen ggf. erneut vornehmen.

GEMÜ 8258

Elektrisch betätigtes Magnetventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das hilfsgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8258 besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus Edelstahl, NBR, EPDM oder FPM. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.

  • Geringe Leistungsaufnahme
  • Hoher Durchflusswert
  • Weiches Schließverhalten
  • Geringe Mindestdruckdifferenz
  • Einfacher, kompakter Aufbau
  • Einfacher und werkzeugloser Magnetwechsel (Click-on®)
  • Optionale Handnotbetätigung
  • Explosionsgeschützte Magnete nach ATEX lieferbar (optional)
  • Typprüfung bis DN 25 nach DIN EN 60730-2-8
  • Befestigungswinkel optional erhältlich (nicht vormontiert)
  • NPT-Gewinde verfügbar
  • Anschlussart: Gewindemuffe
  • Antriebsart: elektro-magnetisch
  • Dichtwerkstoff
  • Körperwerkstoff: 1.4408, Feingussmaterial; CW617N, Messing
  • Konformität: EAC
  • Max. Betriebsdruck: 16 bar
  • Max. Medientemperatur: 110 °C
  • Min. Medientemperatur: -10 °C
  • Nennweiten: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 50 (2'')