GEMÜ Code 36

EPDM-Membrane

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Die GEMÜ Membrane Code 36 ist eine einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die Membrane besitzt eine gute mechanische Festigkeit durch Kernmaterial mit Kevlar® Fasern. Die GEMÜ EPDM-Membrane Code 36 ist für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert.

  • Kernmaterial mit Kevlar® Fasern
  • Einfache Montage durch einvulkanisierten Gummipin (MG 8)
  • Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag (MG 10 bis MG 50)
  • Medientemperatur:-10 bis 100 °C
  • Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
  • Membranwerkstoff:EPDM
  • Membrangrößen:
  • Konformitäten:BSE/TSE | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004
  • Medientemperatur:-10 bis 100 °C
  • Membranwerkstoff:EPDM
  • Membrangrößen:
  • Konformitäten:BSE/TSE | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004
  • Medientemperatur:bis °F
  • Sterilisationstemperatur:
  • Membranwerkstoff:EPDM
  • Membrangrößen:

Video zum Produkt

Herstell- und Wartungskompetenz: GEMÜ Membranen - Membranwechsel DN15—DN300

10:43 min
1804 Views
Online seit 16.09.2015

News zum Produkt

26.09.2019

GEMÜ auf der DIAM & DDM Werkstatt 2019