Diese Webseite verwendet Cookies.

Für unsere Webseiten und unseren Online-Shop setzen wir technisch notwendige Cookies und Cookies, die wir benötigen, um Ihre Anfragen bearbeiten zu können. Zusätzlich nutzen wir so genannte Tracking-Cookies. Mit Ihrer Hilfe können wir unsere Online-Auftritte optimieren und Ihnen so ein besseres Nutzungserlebnis anbieten. ...

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Datenschutzerklärung

Funktionale Cookies

Diese Cookies sind zwingend notwendig, um alle Funktionen der GEMÜ Webseiten nutzen zu können und sind deshalb voreingestellt und können nicht deaktiviert werden. Ggf. können Sie dies umgehen, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser ändern.

Webanalyse-Cookies

Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie abgelegt werden darf, um dem Betreiber der Website die Erfassung und Analyse verschiedener statistischer Daten zu ermöglichen. Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link, um den Piwik-Deaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser abzulegen.

Derzeit ist es GEMÜ leider nicht möglich, Einstellungen für mehrere Browser oder über Benutzerkontenübergreifend zu hinterlegen. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass abhängig von Ihren Sicherheitseinstellungen im Browser, die von GEMÜ gesetzten Cookies durch das Schließen des Browsers verworfen werden und somit in Ihrer nächsten Sitzung nicht mehr zur Verfügung stehen. Falls Sie Ihren Browser schließen, wechseln oder mehrere PCs nutzen, müssen Sie manche Anpassungen ggf. erneut vornehmen.

GEMÜ Code 52

PTFE / EPDM-Membrane

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Die GEMÜ PTFE/EPDM-Membrane Code 52 besteht aus einem PTFE-Schild und einem EPDM-Rücken, die fest miteinander verbunden sind (vollkaschiert). Die Membrane vereint alle Vorzüge des Werkstoffes PTFE und die Flexibilität einer Elastomermembrane in einem Produkt. Um das Gesamtsystem zu optimieren, werden sowohl das PTFE-Schild als auch der Membranrücken für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt. Die Membrane ist in der Ausführung bis Membrangröße 100 konform nach FDA, USP Class VI und EMA / 410 / 01 Revision 3.

  • Unempfindlich auch bei höheren Temperaturen
  • Hohe chemische Beständigkeit durch PTFE-Schild
  • Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag
  • Dichtwerkstoff
  • Konformität: BSE/TSE; EHEDG; FDA; Sauerstoff; USP; VO (EG) Nr. 1935/2004; VO (EU) Nr. 10/2011
  • Max. Betriebsdruck: 6 bar
  • Max. Medientemperatur: 100 °C
  • Min. Medientemperatur: -10 °C
  • Sterilisationstemperatur: max. 150 °C

Video zum Produkt

Herstell- und Wartungskompetenz: GEMÜ Membranen - Membranwechsel DN15—DN300

10:43 min
648 Views
Online seit 16.09.2015