mehr
- Unternehmen & Karriere
- GEMÜ Gruppe
- GEMÜ Österreich
- Kompetenzen
- KarriereAusbildungsblog
- Produkte
- Anwendungen
- Download
- Service
- Aktuelles
- Kontakte
Für spezielle Kundenanforderungen hat GEMÜ ein innovatives Dichtkonzept entwickelt. Einzigartig ist dabei die Abdichtung mittels PD-Technologie (plug diaphragm technology), die eine hermetische Trennung des Antriebs vom Medienstrom gewährleistet. Gegenüber Armaturen mit Faltenbalg weist diese Lösung deutlich verringerte Toträume auf und bietet zugleich eine effektive Reinigbarkeit.
- Aseptisches Regelventil für sterile und hygienische ProzesseFüllventil-Plattform mit PD-TechnologieVentil aus Hochleistungskunststoffen
Aseptisches Regelventil für sterile und hygienische Prozesse
Das Dichtprinzip des 2/2-Wege-Regelventils GEMÜ 567 Biostar Control beruht auf der GEMÜ PD-Technologie, die den ACHEMA Innovation Award 2018 in der Kategorie „Armaturen / Dichtungen“ gewann. Alle Antriebsteile sowie der Regelkegel bzw. die Regelnadel des Ventils sind aus Edelstahl, die Abdichtung erfolgt über eine Membrane aus PTFE. Das Regelventil wurde in der Kategorie "Pharmatechnik" ebenfalls für den ACHEMA Innovation Award 2018 nominiert.
Füllventil-Plattform mit PD-Technologie
Auf der ACHEMA 2018 präsentierte GEMÜ die neue Füllventilgeneration mit den Typen F40 und F60. Aufgrund der konusförmigen Membrane sind die Armaturen insbesondere für aseptische Abfüllungen im pharmazeutischen und biochemischen Bereich sowie in der Getränkeindustrie geeignet. Die Jury des ACHEMA Innovations Awards 2018 nahm die Ventillösung in der Kategorie "Verpackungs- und Abfülltechnik" auf die Shortlist der fünf besten Einreichungen.
Ventil aus Hochleistungskunststoffen
Die ultrareinen 2/2-Wege-Kunststoff-Membran-Sitzventile der Produktreihe iComLine besitzen einen PFA- oder PTFE-Körper. Eine einteilige PTFE-Membrane in Konusform dichtet diesen zum Antrieb hin hermetisch ab. Die außenliegenden Antriebsteile bestehen aus PVDF. Die Überwurfmuttern sind aus PVDF, PFA und C-PFA lieferbar. Neben 2/2-Wege Ventilkörpern sind auch kundenspezifische Mehrwege-Ventilblocklösungen realisierbar.
- Medientemperatur:-10 bis 160 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 65
- Körperwerkstoffe:1.4435 (316L), Vollmaterial
- Konformitäten:3A | BSE/TSE | EAC | FDA | Sauerstoff | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"},{"i":4,"v":"pneumatisch"},{"i":5,"v":"manuell"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), Vollmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Sauerstoff"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Medientemperatur: -10 bis 150 °C
- Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C
- Sterilisationstemperatur*: nicht sterilisierbar
- Betriebsdruck*: 0 bis 6 bar
- Nennweiten*: DN 4 bis 25
- Körperformen: Durchgangskörper | Mehrwegekörper
- Anschlussarten: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Anschlussnormen:
- Körperwerkstoffe: PFA | PTFE
- Dichtwerkstoffe: PTFE
- Konformitäten*: EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Medientemperatur: -10 bis 150 °C
- Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C
- Sterilisationstemperatur*: nicht sterilisierbar
- Betriebsdruck*: 0 bis 6 bar
- Nennweiten*: DN 4 bis 12
- Körperformen: Durchgangskörper | Mehrwegekörper
- Anschlussarten: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Anschlussnormen:
- Körperwerkstoffe: PFA | PTFE
- Dichtwerkstoffe: PTFE
- Konformitäten*: EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuell"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Medientemperatur:10 bis 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 40 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Anschlussgrößen:1/4'' bis 3/4''
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Körperwerkstoffe:PTFE TFM™ | PFA
- Dichtwerkstoff:PTFE TFM™
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Eingangssignale:0 - 10 V | 4 - 20 mA
- Stellgeschwindigkeit:max. 2 mm/s
- Schutzart:IP65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":263,"v":"PTFE TFM\u2122"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":10,"v":"10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}- Medientemperatur: -10 bis 150 °C
- Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C
- Sterilisationstemperatur*: nicht sterilisierbar
- Betriebsdruck*: 0 bis 6 bar
- Nennweiten*: DN 4 bis 25
- Körperformen: Durchgangskörper | Mehrwegekörper
- Anschlussarten: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Anschlussnormen:
- Körperwerkstoffe: PFA | PTFE
- Dichtwerkstoffe: PTFE
- Konformitäten*: EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuell"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Medientemperatur:-10 bis 140 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 7 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 25
- Körperformen:Durchgangskörper | Mehrwegekörper
- Anschlussarten:Clamp | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | EN
- Körperwerkstoffe:1.4435 (316L), Vollmaterial | 1.4435, Feingussmaterial
- Sitzdichtungswerkstoffe:PTFE
- Konformitäten:3A | ATEX | EAC | FDA | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), Vollmaterial"},{"i":1245,"v":"1.4435, Feingussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}- Medientemperatur:-10 bis 140 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 7 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 25
- Körperformen:Durchgangskörper | Mehrwegekörper
- Anschlussarten:Clamp | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | EN
- Körperwerkstoffe:1.4435, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE
- Versorgungsspannung:48 V DC
- Stellgeschwindigkeit:max. 200 mm/s
- Schutzart:IP 69K
- Konformitäten:3A | EAC | EHEDG | FDA | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1245,"v":"1.4435, Feingussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}Anwendungsbeispiel: Reinstwasserdosierung
In der Pharmaindustrie oder der Medizintechnik stellt die Verpackung von sterilen Kunststoff-Komponenten hohe Anforderungen an die Prozesssicherheit. Je nach Produkt ist ein schonendes Handling dabei genauso wichtig, wie eine exakte Dosierung von Schutzlösungen und sterilen
mehr