Das 2/2-Wege-Schlauchquetschventil GEMÜ Q51 wird elektrisch als Stellungsregler betätigt. Das Ventil führt einen Schlauch, der zur Steuerung und Regelung von Medien durch ein Druckstück von oben zusammengepresst wird. Durch die speziell entwickelte Kontur des Druckstücks und die Kontur der Schlauchaufnahme wird die Belastung des Schlauches minimiert und somit die Lebensdauer der Schläuche erhöht. Mit einfachen Handgriffen und ohne Werkzeuge können Schläuche sicher eingelegt und entnommen werden.
- Stellungsregler für präzise Regelanwendungen
- Schneller, sicherer Schlauchwechsel
- Schlauchwechselfunktion über digitalen Eingang
- Endlagenprogrammierung vor Ort
- Einfacher Austausch von Einsätzen und Druckstücken für verschiedene Schlauchgrößen bei gleichem Antrieb
- Minimierte Schlauchbelastung durch optimiertes Druckstück
- Mehrere Montagemöglichkeiten durch Befestigungsflansch oder Innengewinde am Körper in der Anlage möglich
- Medientemperatur:bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
- Umgebungstemperatur:Antrieb: 0 bis 40 °C, Schlauch: bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
- Betriebsdruck:max. 4,5 bar, bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
- Schlauchaußendurchmesser:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2''
- Schlauchinnendurchmesser:1/8'' | 1/4''
- Körperwerkstoffe:1.4404 | PA6
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:max. 2 mm/s
- Schutzart:IP 65
News zum Produkt
10.09.2024
Neues Schlauchquetschventil GEMÜ Q51
Der Ventilspezialist GEMÜ erweitert das Produktportfolio im Bereich Single-Use Schlauchquetschventile durch das kompakte, elektromotorisch betätigte Schlauchquetschventil GEMÜ Q51.