GEMÜ 600HP

Pneumatisch betätigtes Membranventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 600 HP verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine Hubbegrenzung, eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.

  • Hoher Durchflusswert
  • Totraumarm
  • Durchflussrichtung und Einbaulage beliebig
  • Bauartbedingt auch gut geeignet für Poliermittel und Slurries
  • Umfangreiches Zubehör
  • Medientemperatur: 0 bis 90 °C
  • Umgebungstemperatur*: 0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck*: 0 bis 6 bar
  • Nennweiten*: DN 40 bis 50
  • Körperformen: Durchgangskörper
  • Anschlussarten: Stutzen
  • Anschlussnormen: DIN
  • Körperwerkstoffe: Inliner PFA / Outliner PVDF
  • Körperauskleidung:
  • Membranwerkstoffe: PTFE / EPDM
  • Konformitäten*: EAC | FDA