GEMÜ 630

Pneumatisch betätigtes Membranventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details
  • Zubehör

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 630 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Das Ventil ist zusätzlich mit einer Hubbegrenzung ausgestattet. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

  • Variables Federpaket für Anwendungen mit geringerem Steuerdruck
  • Befestigungsplatten zum Höhenausgleich unterschiedlicher Körperabmessungen und Nennweiten erhältlich
  • Umfangreiches Zubehör
  • Medientemperatur: -10 bis 80 °C
  • Sterilisationstemperatur:
  • Umgebungstemperatur*: -10 bis 50 °C
  • Betriebsdruck*: 0 bis 6 bar
  • Nennweiten*: DN 12 bis 20
  • Körperformen: Durchgangskörper
  • Anschlussarten: Armaturenverschraubung | Flare | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
  • Anschlussnormen: ANSI | BS | DIN | EN | ISO
  • Körperwerkstoffe: PVC-U, grau | PP, verstärkt | PP-H, natur | PVDF
  • Membranwerkstoffe: EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
  • Konformitäten*: EAC | FDA | NSF

Passendes Zubehör

Video zum Produkt

Die Funktionsweise von Membranventilen mit Kunststoff-Ventilkörper

00:44 min
2939 Views
Online seit 16.09.2015