GEMÜ 635

Pneumatisch betätigtes Membranventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details
  • Zubehör

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 635 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

  • Kompakte Bauweise
  • Umfangreiches Zubehör
  • Nennweiten*: DN 10 bis 20
  • Medientemperatur: -10 bis 80 °C
  • Umgebungstemperatur: 10 bis 55 °C
  • Betriebsdruck*: 0 bis 10 bar
  • Anschlussarten:
  • Körperwerkstoffe:
  • Konformitäten: EAC | FDA

Passendes Zubehör

Video zum Produkt

Herstell- und Wartungskompetenz: GEMÜ Membranen - Membranwechsel DN15—DN300

10:43 min
1809 Views
Online seit 16.09.2015